LTC3622
新規設計に推奨超低静止電流の 17Vデュアル1A同期整流式 降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 30
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.48
製品の詳細
- デュアル降圧出力:1A(チャネルあたり)
- 広い入力電圧範囲:2.7V~17V
- 広い出力電圧範囲:0.6V~VIN
- 効率:最大95%
- 両チャネルをイネーブルした場合の無負荷時のIQ = 5μA、1チャネルのみイネーブルした場合のIQ < 4μA
- 高効率、低ドロップアウト動作(デューティ・サイクル100%)
- 一定の周波数(1MHz/2.25MHz)で外部周波数と同期
- 出力電圧精度:±1%
- 電流モード動作による優れた入力および負荷トランジェント応答
- 位相シフトを外部クロックでプログラム可能
- 電流制限値を選択可能
- 内部補償およびソフトスタート
- 小型14ピン(3mm × 4mm)DFNパッケージ
LTC3622は、最大17Vの入力電源で動作できる、デュアル1A出力、高効率の同期整流式モノリシック降圧レギュレータです。スイッチング周波数は1MHzまたは2.25MHzに固定されており、外部クロックに対する同期範囲は±50%です。このレギュレータの特長は、超低静止電流と広い出力電圧範囲にわたる高効率です。
この降圧レギュレータは2.7V~17Vの入力電圧範囲で動作し、0.6V~VINの可変出力を実現しつつ、最大1Aの出力電流を供給します。ユーザが選択可能なモード入力を備えているので、リップル・ノイズと軽負荷時の効率のどちらに重点を置くかを選択できます。Burst Mode®動作では軽負荷時の効率が最高になりますが、パルス・スキップ・モードでは電圧リップルが最小になります。このスイッチング・レギュレータは外部クロックに同期できます。さらに、外付けの帰還抵抗を省略できる固定出力電圧オプションもあります。
LTC3622 Options Part Name |
Frequency | VOUT |
LTC3622 | 1.00MHz | Adjustable |
LTC3622-2 | 2.25MHz | Adjustable |
LTC3622-23/5 | 2.25MHZ | 5V/3.3V |
アプリケーション
- バッテリ駆動システム
- ポイントオブロード電源
- 携帯型ハンドヘルド・スキャナ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC3622EDE#PBF | 製造中 | |
LTC3622EDE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3622EDE-2#PBF | 製造中 | |
LTC3622EDE-2#TRPBF | 製造中 | |
LTC3622EDE-23/5#PBF | 製造中 | |
LTC3622EDE-23/5#TRPBF | 製造中 | |
LTC3622HDE#PBF | 製造中 | |
LTC3622HDE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3622HDE-2#PBF | 製造中 | |
LTC3622HDE-2#TRPBF | 製造中 | |
LTC3622HDE-23/5#PBF | 製造中 | |
LTC3622HDE-23/5#TRPBF | 製造中 | |
LTC3622IDE#PBF | 製造中 | |
LTC3622IDE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3622IDE-2#PBF | 製造中 | |
LTC3622IDE-2#TRPBF | 製造中 | |
LTC3622IDE-23/5#PBF | 製造中 | |
LTC3622IDE-23/5#TRPBF | 製造中 | |
4 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LTC3622EDE#PBF | 製造中 | |
LTC3622EDE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3622EDE-2#PBF | 製造中 | |
LTC3622EDE-2#TRPBF | 製造中 | |
LTC3622EDE-23/5#PBF | 製造中 | |
LTC3622EDE-23/5#TRPBF | 製造中 | |
LTC3622EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3622EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3622EMSE-2#PBF | 製造中 | |
LTC3622EMSE-2#TRPBF | 製造中 | |
LTC3622HDE#PBF | 製造中 | |
LTC3622HDE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3622HDE-2#PBF | 製造中 | |
LTC3622HDE-2#TRPBF | 製造中 | |
LTC3622HDE-23/5#PBF | 製造中 | |
LTC3622HDE-23/5#TRPBF | 製造中 | |
LTC3622HMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3622HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3622HMSE-2#PBF | 製造中 | |
LTC3622HMSE-2#TRPBF | 製造中 | |
LTC3622IDE#PBF | 製造中 | |
LTC3622IDE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3622IDE-2#PBF | 製造中 | |
LTC3622IDE-2#TRPBF | 製造中 | |
LTC3622IDE-23/5#PBF | 製造中 | |
LTC3622IDE-23/5#TRPBF | 製造中 | |
LTC3622IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3622IMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3622IMSE-2#PBF | 製造中 | |
LTC3622IMSE-2#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3622EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3622EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3622EMSE-2#PBF | 製造中 | |
LTC3622EMSE-2#TRPBF | 製造中 | |
LTC3622HMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3622HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3622HMSE-2#PBF | 製造中 | |
LTC3622HMSE-2#TRPBF | 製造中 | |
LTC3622IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3622IMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3622IMSE-2#PBF | 製造中 | |
LTC3622IMSE-2#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC3622 - Step-Down (Buck) Regulators
- LTC3622 Demo Circuit - Dual Monolithic Synchronous Buck Regulator (5-17V to 3.3V @ 1A & 5V @ 1A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3622
- LTC3622-2
LTpowerCAD 2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。