LTC3564
製造中2.25MHz、1.25A同期整流式降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.35
製品の詳細
- 高効率:最大96%
- 非常に低い消費電流:わずか20μ
- 出力電流:1.25A
- 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
- 2.25MHzの固定周波数動作
- ショットキー・ダイオードが不要
- 低ドロップアウト動作:100%デューティ・サイクル
- 0.6Vリファレンスにより低出力電圧が可能
- シャットダウン・モードの消費電流: ≤ 1μA
- 電流モード動作による優れた入力および負荷過渡応答
- 過温度保護機能
- 高さの低い(1mm)ThinSOT™および6ピン(2mm×3mm)DFNパッケージ
LTC3564は、固定周波数電流モード・アーキテクチャを採用した高効率モノリシック同期整流式降圧レギュレータです。動作時の消費電流はわずか20μAで、シャットダウン時には1μA以下に減少します。入力電圧範囲が2.5V~5.5Vなので、LTC3564は単一リチウムイオン・バッテリ駆動アプリケーションや入力電圧が3.3V~5Vのアプリケーションに最適です。100%デューティサイクルによって低ドロップアウト動作を行い、携帯システムのバッテリ寿命を延ばします。自動Burst Mode®動作により軽負荷での効率が上がり、バッテリの動作時間がさらに延びます。
スイッチング周波数は2.25MHzに内部で設定されているので、小型の表面実装インダクタやコンデンサを使用可能です。
内部同期スイッチによって効率が向上し、外付けのショットキー・ダイオードは不要です。0.6Vの帰還リファレンス電圧を使用して、低出力電圧を容易にサポートします。LTC3564は高さの低い(1mm)ThinSOTおよび6ピン(2mm×3mm)DFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 携帯電話
- ワイヤレス・モデムおよびDSLモデム
- デジタル・スチール・カメラ
- メディア・プレーヤ
- 携帯型計測器
- ポイントオブロード・レギュレーション
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3564EDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3564EDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3564ES5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LTC3564ES5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LTC3564IDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3564IDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3564IS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LTC3564IS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LTC3564EDCB#TRMPBF | 製造中 | |
LTC3564EDCB#TRPBF | 製造中 | |
LTC3564ES5#TRMPBF | 製造中 | |
LTC3564ES5#TRPBF | 製造中 | |
LTC3564IDCB#TRMPBF | 製造中 | |
LTC3564IDCB#TRPBF | 製造中 | |
LTC3564IS5#TRMPBF | 製造中 | |
LTC3564IS5#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC3564 - Step-Down (Buck) Regulators
- LTC3564 Demo Circuit - 3.3V to 1.8V @ 1.25A Monolithic Synchronous Buck Regulator
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3564
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。