LTC3549
製造中2mm×3mm DFNパッケージの低入力電圧、250mA、降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.75
製品の詳細
- 入力電圧:1.6V~5.5V
- ソフトスタート機能を搭載
- 低リップルのBurst Mode®動作
- 出力リップル:<20mVP-P
- 消費電流:50μA
- 2.25MHzの固定周波数動作
- 高効率:最大93%
- 出力電流:250mA(VIN=1.8V、VOUT=1.2V)
- ピーク・インダクタ電流:450mA
- ショットキー・ダイオード不要
- 低損失動作:100%デューティ・サイクル
- リファレンス電圧:0.611V
- セラミック・コンデンサで安定
- シャットダウン時の消費電流:<1μA
- 電流モード動作による優れた入力および負荷過渡応答
- 熱保護機能
- 高さの低い(0.75mm)6ピン(2mm×3mm)DFNパッケージ
LTC3549は、固定周波数電流モード・アーキテクチャを採用した高効率モノリシック同期整流式降圧レギュレータです。出力電圧は外付け抵抗分割器によって調整されます。
2.25MHzの固定スイッチング周波数で動作するので、セラミックを含む小型の表面実装インダクタやコンデンサを使用できます。
Burst Mode動作時の消費電流はわずか50μAで、シャットダウン時には1μA以下に低減されます。入力電圧範囲が1.6V~5.5Vなので、1セル・リチウムイオン、リチウムメタル、2セル・アルカリ、NiCdまたはNiMHバッテリ駆動アプリケーションに最適です。100%デューティサイクルが可能なので、低損失動作を行い、携帯システムのバッテリ寿命を延ばします。ユーザがイネーブル可能なBurst Mode動作によって軽負荷時の効率が向上し、バッテリ寿命をさらに延ばします。
同期スイッチを内蔵しているので、効率が向上し、外付けショットキーダイオードが不要です。また、ソフトスタート機能により、外付け部品を使用せずに起動時の出力電圧上昇時間を制御します。
アプリケーション
- 2セルAAバッテリ・アプリケーション
- 携帯電話
- デジタルカメラ
- MP3プレーヤ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3549EDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3549EDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1 | ||
LTC4359 | 新規設計に推奨 | 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ |
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1 | ||
LTC2974 | 新規設計に推奨 | 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ |
単電源監視 1 | ||
LTC2935 | 製造中 | パワーフェール出力付き、スレッショルドを選択可能な超低消費電力モニタ |
複数出力降圧レギュレータ 1 | ||
LTC3880 | 新規設計に推奨 | パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase 降圧DC/DCコントローラ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC3549 Demo Circuit - 250mA Low Vin Buck Regulator (3.3V to 1.2V @ 250mA)
- LTC3549 - Step-Down (Buck) Regulators
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3549
LTpowerCAD 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。
評価用キット
最新のディスカッション
ltc3549に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める