LTC3442
製造中自動バーストモード動作、マイクロパワー同期整流式昇降圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.25
製品の詳細
- 出力電圧を上回る/下回る、または等しい安定化出力電圧
- インダクタ1個のみ、ショットキー・ダイオードは不要
- 手動またはプログラム可能な自動バーストモード動作
- 平均入力電流制限をプログラム可能
- 1セル・リチウムイオン・バッテリで最大1.2Aの連続出力電流
- 高効率:最大95%
- シャットダウン時の出力切断
- 2.4V~5.5Vの入力範囲
- 2.4V~5.25Vの出力範囲
- バーストモード動作時の消費電流:35μA
- プログラム可能な周波数:300kHz~2MHz
- シャットダウン時の消費電流: < 1μA
- 熱特性が改善された小型12ピン(4mm×3mm)DFNパッケージ
LTC3442は出力電圧を上回るまたは下回る入力電圧でも、また出力電圧と等しい入力電圧でも動作する高効率の固定周波数昇降圧DC/DCコンバータです。このデバイスはすべての動作モードで連続伝達関数方式を採用しているので、出力電圧がバッテリ電圧の範囲内にある1セル・リチウムイオンまたは複数セル・アルカリ・アプリケーションに最適です。
このデバイスは2つの0.10Ω NチャネルMOSFETスイッチと2つの0.10Ω Pチャネル・スイッチを内蔵しています。動作周波数と平均入力電流制限はそれぞれ1本の外付け抵抗でプログラム可能です。消費電流はバーストモード動作時にはわずか35μAで、携帯アプリケーションでバッテリ寿命を最大限に延ばすことができます。自動バーストモードでは、ユーザがバーストモード動作の負荷電流をプログラムすることができます。また、ユーザがバーストモード動作を手動で制御することも可能です。
この他に、1μAのシャットダウン電流、プログラム可能なソフトスタート、ピーク電流制限、サーマル・シャットダウンなどの機能も搭載しています。LTC3442は熱特性が改善された高さの低い(4mm×3mm×0.75mm)12ピンDFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- PDA/SMART電話
- ハンドヘルド・コンピュータ
- MP3プレーヤ
- ハンドヘルド機器
- デジタル・カメラ
- ワイヤレス・ヘッドセット
- USB周辺機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3442EDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3442EDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC3442 - Buck-Boost Regulators
- LTC3442 Demo Circuit - Li-Ion to 3.3V µPower Buck-Boost Converter (2.5-4.2V to 3.3V @ 1.2A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3442
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ltc3442に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める