LTC3425
新規設計に推奨5A、8MHz、4フェーズ同期整流式昇圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.81
製品の詳細
- 高効率:最大95%
- 最大3Aの連続出力電流
- 4フェーズ動作により、低い出力リップルと小型ソリューションを実現
- 出力切断と突入電流制限
- 非常に低い消費電流:12μA
- 入力電圧範囲:0.5V~4.5V
- 調整可能な出力電圧:2.4V~5.25V
- 調整可能な電流制限
- 調整可能な固定周波数動作:フェーズ当たり100kHz~2MHz
- Sync出力を備えた同期可能な発振器
- 同期整流器を内蔵
- 手動または自動のバーストモード動作
- パワーグッド・コンパレータ
- シャットダウン電流:1μA以下
- アンチリンギング制御
- 熱特性が改善された5mm×5mm QFNパッケージ
LTC3425は、1Vを下回る入力で動作可能な、出力切断機能付きの同期整流式4フェーズ昇圧コンバータです。 このデバイスは、実効RDS(ON)が0.045Ωである4個のNチャネルMOSFETスイッチと実効RDS(ON)が0.05Ωである4個のPチャネル同期整流器を内蔵しています。4フェーズ動作により、ピーク・インダクタ電流とコンデンサ・リップル電流が大幅に低減され、実効スイッチング周波数が増加するので、インダクタやコンデンサのサイズを最小限に抑えることができます。真の出力切断によって突入電流を排除し、シャットダウン時の負荷電流をゼロにすることができます。ほとんどのアプリケーション(VOUT < 4.3V)では外付けショットキー・ダイオードが不要です。省電力のバーストモード動作はユーザが制御することも、自動モードにしておくことも可能です。
他の特長として、1μAのシャットダウン電流、sync inと sync outでプログラム可能な周波数、プログラム可能なソフトスタート、アンチリンギング制御、サーマル・シャットダウン、調整可能な電流制限、リファレンス出力、パワーグッド・コンパレータなどがあります。
LTC3425は熱特性が改善された小型の32ピンQFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- ハンドヘルド・コンピュータ
- ポイントオブロード・レギュレータ
- 3.3Vから5Vへの変換
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3425EUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3425EUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC3425EUH#PBF | 製造中 | |
LTC3425EUH#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3425
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。