LTC3412A
製造中3A、4MHzモノリシック同期整流式降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.13
製品の詳細
- LTC3412の評価キットはここをクリック
- 高効率:最大95%
- 出力電流:3A
- 低消費電流:64μA
- 低RDS(ON)の内部スイッチ:77mΩ
- 入力電圧範囲:2.25V~5.5V
- プログラム可能な周波数:300kHz~4MHz
- 出力電圧精度:±2%
- 0.8Vリファレンスにより、低出力電圧が可能
- 強制連続動作またはバースト・クランプを調整可能なBurst Mode®動作を選択可能
- 同期可能なスイッチング周波数
- 低損失動作:100%デューティサイクル
- パワーグッド出力電圧モニタ
- 過温度保護機能
- 16ピン露出パッド付きTSSOPおよびQFNパッケージ
LTC3412Aは、固定周波数電流モードアーキテクチャを採用した、高効率モノリシック同期整流式降圧DC/DCコンバータです。 2.25V~5.5Vの入力電圧範囲で動作し、最大3Aの出力電流で0.8V~5V の安定化出力電圧を供給します。オン抵抗が 77mΩの同期パワースイッチを内蔵しているので、効率が向上し、外付けショットキー・ダイオードが不要です。スイッチング周波数は外付け抵抗で設定されますが、外部クロックに同期させることも可能です。100%デューティ・サイクルにより、低損失動作が可能で、携帯システムのバッテリ寿命を延ばすことができます。OPTI-LOOP®補償機能を備えているので、広範な負荷および出力コンデンサに対して過渡応答を最適化できます。
LTC3412AはBurst Mode動作と強制連続動作のいずれかに設定できます。Burst Mode動作は軽負荷時にゲート電荷損失を低減して高効率を提供し、強制連続動作はノイズとRF干渉を低減します。Burst Mode動作では、バースト・クランプ・レベルを外部制御することにより、アプリケーション要件に応じて出力電圧リップルを調整することが可能です。
アプリケーション
- Point-of-Loadレギュレーション
- ノートブック・コンピュータ
- 携帯計測器
- 配電システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
プレス・リリース 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3412AEFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3412AEFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3412AEUF#PBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3412AEUF#TRPBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3412AIFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3412AIFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3412AIUF#PBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3412AIUF#TRPBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3412AMPFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3412AMPFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3412AEFE#PBF | 製造中 | |
LTC3412AEFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3412AIFE#PBF | 製造中 | |
LTC3412AIFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3412AMPFE#PBF | 製造中 | |
LTC3412AMPFE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC3412A Demo Circuit - 3A, 4MHz, Monolithic Synchronous Step-down Regulator (3.3V to 1.8V @ 3A)
- LTC3412A - Step-Down (Buck) Regulators
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3412
- LTC3412A
LTpowerCAD 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3412Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める