LTC3411A
製造中1.25A、4MHz、同期整流式降圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.43
製品の詳細
- 小型のコンデンサやインダクタを使用
- 高周波数動作:最大4MHz
- 低RDS(ON)の内部スイッチ:0.15Ω
- 高効率:最大96%
- 低リップル(<25mVP-P)Burst Mode®動作を選択可能:IQ = 40μA
- セラミック・コンデンサで安定
- 電流モード動作による優れた入力および負荷トランジェント応答
- 短絡保護
- 低ドロップアウト動作:デューティ・サイクル100%
- 低シャットダウン電流:IQ ≤ 1μA
- 出力電圧:0.8V~5V
- 外部クロックに同期可能
- プリバイアスされた出力をサポート
- 小型10ピン3mm×3mm DFNまたはMSOPパッケージ
LTC3411Aは、固定周波数同期整流式降圧DC/DCコンバータです。このデバイスは中規模電力アプリケーション向けで、2.5V~5.5Vの入力電圧範囲で動作し、最大4MHzの動作周波数を設定できます。これにより、高さ1mm以下の小型で安価なコンデンサやインダクタを使用可能です。出力電圧は0.8V~5.5Vの範囲で調整可能です。内蔵の同期パワー・スイッチにより、高効率を実現します。LTC3411Aは電流モード・アーキテクチャを採用し、外部補償を備えているので、広範囲の負荷および出力コンデンサに対して過渡応答を最適化できます。
LTC3411Aは、自動的に電力を節減するBurst Mode動作(IQ=40μA)に設定できるので、負荷電流が連続動作に必要なレベルを下回った場合にゲート電荷損失を低減できます。ノイズやRF干渉を低減する場合は、SYNC/MODEピンによってパルス・スキップ・モードまたは強制連続動作を設定できます。
バッテリの寿命を最大限に延ばすため、ドロップアウト時にはPチャネルMOSFETが常時オンになります(デューティ・サイクル100%)。シャットダウン時にデバイスに流れる電流は1μA未満です。
アプリケーション
- ノートブック・コンピュータ
- デジタル・カメラ
- 携帯電話
- ハンドヘルド計測器
- 基板実装電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3411AEDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3411AEDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3411AEMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC3411AEMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC3411AIDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3411AIDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3411AIMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC3411AIMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 13, 2019 - 19_0047 LTC3411A Data Sheet Change |
||
LTC3411AEDD#PBF | 製造中 | |
LTC3411AEDD#TRPBF | 製造中 | |
LTC3411AEMS#PBF | 製造中 | |
LTC3411AEMS#TRPBF | 製造中 | |
LTC3411AIDD#PBF | 製造中 | |
LTC3411AIDD#TRPBF | 製造中 | |
LTC3411AIMS#PBF | 製造中 | |
LTC3411AIMS#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3411AEMS#PBF | 製造中 | |
LTC3411AEMS#TRPBF | 製造中 | |
LTC3411AIMS#PBF | 製造中 | |
LTC3411AIMS#TRPBF | 製造中 | |
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC3411AIMS#PBF | 製造中 | |
LTC3411AIMS#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC3411A Demo Circuit - 1.25A, 4MHz, Synchronous Step-Down DC/DC Converter (3.3V to 1.0V @ 1A)
- LTC3411A - Step-Down (Buck) Regulators
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3411
- LTC3411A
LTpowerCAD 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。
評価用キット
最新のディスカッション
ltc3411aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める