LTC3409
製造中3mm×3mm DFNパッケージの600mA低入力電圧降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.92
製品の詳細
- 入力電圧範囲:1.6V~5.5V
- ソフトスタート機能を搭載
- 1.7MHzまたは2.6MHzを選択可能な固定周波数動作
- 内蔵発振器は1MHz~3MHzの外部クロックに同期可能
- 高効率:最大95%
- 非常に低い消費電流:Burst Mode®動作時にわずか65μA
- 出力電流(VIN = 1.8V、VOUT = 1.2V):600mA
- ピーク・インダクタ電流:750mA
- ショットキー・ダイオード不要
- 低損失動作:100%デューティ・サイクル
- リファレンス電圧:0.613V
- セラミック・コンデンサで安定
- シャットダウン時の消費電流:1μA以下
- 電流モード動作により、優れた入力および負荷過渡応答を実現
- 熱保護機能
- 高さの低い(0.75mm)8ピン(3mm×3mm)DFNパッケージ
LTC3409は、固定周波数電流モード・アーキテクチャを採用した、高効率のモノリシック同期整流式降圧レギュレータです。出力電圧は外付け抵抗分圧器を介して調整されます。
1.7MHzと2.6MHzの固定スイッチング周波数をサポートしています。また、代わりに、内部PLLを1MHz~3MHzの外部クロックに同期させることも可能です。このようなスイッチング周波数範囲により、セラミックなどの小型表面実装インダクタやコンデンサを使用できます。
Burst Mode動作時の消費電流はわずか65μAで、シャットダウン時には1μA以下まで低減されます。LTC3409は入力電圧範囲が1.6V~5.5Vで、1セル・リチウムイオン、リチウムメタル、2セル・アルカリ、NiCd またはNiMHバッテリ駆動アプリケーションに最適です。100%デューティ・サイクルが可能なので、低損失動作を実現し、携帯システムのバッテリ寿命を延ばします。Burst Mode動作をユーザがイネーブルできるので、軽負荷時の効率が向上し、バッテリ寿命をさらに延長します。
内部同期スイッチによって効率が向上し、外付けのショットキー・ダイオードが不要です。ソフトスタート機能により、外付け部品を使用せずに起動時の出力電圧上昇時間を制御します。
Vout Range | |
LTC3409 | ±5% |
LTC3409A | ±3% |
アプリケーション
- 携帯電話
- デジタル・カメラ
- MP3プレーヤ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3409EDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3409EDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3409IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3409IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC3409 Demo Circuit - 600mA Low Vin Buck Regulator (3.3V to 1.2V @ 600mA)
- LTC3409 - Step-Down (Buck) Regulators
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3409
LTpowerCAD 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。
評価用キット
最新のディスカッション
ltc3409に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める