LTC3406-1.5
製造中ThinSOT、1.5MHz、600mA同期整流式降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.63
製品の詳細
- 高効率:最大96%
- 非常に低い消費電流:動作時わずか20μA
- 出力電流: 600mA
- 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
- 1.5MHzの固定周波数動作
- ショットキー・ダイオード不要
- 低損失動作:100%デューティ・サイクル
- 0.6Vリファレンスにより、低出力電圧が可能
- シャットダウン・モード時、消費電流が1μA以下
- 電流モード動作により、優れた入力および負荷過渡応答を実現
- 熱保護機能
- 高さの低い(1mm)ThinSOT™ パッケージ
LTC3406は、固定周波数の電流モード・アーキテクチャを採用した、高効率のモノリシック同期整流式降圧レギュレータです。1.5Vおよび1.8Vの固定出力電圧と可変出力電圧を装備しています。動作時の消費電流はわずか20μAで、シャットダウン時には1μA以下まで低減されます。入力電圧範囲が2.5V~5.5Vで、1セル・リチウムイオン・バッテリ駆動アプリケーションに最適です。100%デューティ・サイクルにより、低損失動作が可能なので、携帯システムのバッテリ寿命を延ばすことができます。また、自動バーストモード動作によって軽負荷時の効率が向上するので、バッテリ寿命をさらに延長できます。
スイッチング周波数は内部で1.5MHzに設定されるので、小型の表面実装インダクタやコンデンサを使用できます。
内部同期スイッチによって効率が向上し、外付けのショットキー・ダイオードが不要です。 0.6Vの帰還リファレンス電圧を使用して、低出力電圧を容易にサポートできます。LTC3406 は高さの低い(1mm)ThinSOTパッケージで供給されます。
Vout | Fsw | Features | |
LTC3406 | Adj. | 1.5MHz | Burst Mode |
LTC3406-1.2 | 1.2V | 1.5MHz | Burst Mode |
LTC3406-1.5 | 1.5V | 1.5MHz | Burst Mode |
LTC3406-1.8 | 1.8V | 1.5MHz | Burst Mode |
LTC3406B | Adj. | 1.5MHz | Burst Mode Disabled |
LTC3406B-1.2 | 1.2V | 1.5MHz | Burst Mode Disabled |
LTC3406B-2 | Adj. | 2.25MHz | Burst Mode Disabled |
LTC3406A | Adj. | 1.5MHz | Low Ripple Burst Mode |
LTC3406AB | Adj. | 1.5MHz | Burst Mode Disabled |
LTC3406AB-2 | Adj. | 2.25MHz | Burst Mode Disabled |
アプリケーション
- 携帯電話
- パーソナル情報機器
- ワイヤレスおよびDSLモデム
- デジタル・スチール・カメラ
- MP3プレーヤ
- 携帯機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
LT Journal 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3406ES5-1.5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LTC3406ES5-1.5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1 | ||
LTC4365 | 新規設計に推奨 | 低電圧、過電圧および逆電源保護コントローラ |
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1 | ||
LTC2974 | 新規設計に推奨 | 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ |
単電源監視 1 | ||
LTC2935 | 製造中 | パワーフェール出力付き、スレッショルドを選択可能な超低消費電力モニタ |
複数出力降圧レギュレータ 1 | ||
LTC3880 | 新規設計に推奨 | パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase 降圧DC/DCコントローラ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC3025-1/LTC3406-1.5 Demo Circuit - High Efficiency Step-Down Converter with VLDO Output (2.7-5.5V to 1.5V @ 600mA & 1.2V @ 500mA)
- LTC3025/LTC3406-1.5 Demo Circuit - High Efficiency Step-Down Converter with VLDO (2.7-5.5V to 1.5V @ 600mA & 1.2V @ 300mA)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3406
- LTC3406-1.2
- LTC3406-1.5
- LTC3406-1.8
- LTC3406A
- LTC3406AB
- LTC3406B
- LTC3406B-1.2
- LTC3406B-1.5
- LTC3406B-1.8
- LTC3406B-2
LTpowerCAD 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。
評価用キット
最新のディスカッション
ltc3406-1.5に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める