LTC3403
製造中バイパス・トランジスタ付き、1.5MHz、600mA同期整流式降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.85
製品の詳細
- 動的に調整可能な出力:0.3V~3.5V
- 非常に低い消費電流:動作時わずか20μA
- 出力電流: 600mA
- PチャネルMOSFETバイパス・トランジスタ内蔵
- 高効率:最大96%
- 1.5MHzの固定周波数動作
- ショットキー・ダイオードが不要
- 低損失動作:100%デューティ・サイクル
- 入力電圧範囲:2.5V~5V
- オプションの外付けPチャネルMOSFETをドライブ
- シャットダウン・モード時、消費電流が1μA以下
- 電流モード動作により、優れた入力および負荷過渡応答を実現
- 熱保護機能
- 3mm×3mmの8ピンDFNパッケージ
LTC3403は、WCDMAパワー・アンプ・アプリケーション向けに最適化された、高効率のモノリシック同期整流式降圧レギュレータです。出力電圧は0.3V~3.5Vの範囲で動的にプログラム可能です。VOUTが3.6V以上の場合、内蔵のバイパスPチャネルMOSFETによりVOUTをVINに直接接続できるので、インダクタによる電力損失がありません。選択可能な強制連続動作モードにより、制御入力に対するVOUTの高速応答が可能です。
バーストモード動作時の消費電流はわずか20μAで、シャットダウン時には1μA以下まで低減されます。入力電圧範囲が2.5V~5Vで、1セル・リチウムイオン・バッテリ駆動アプリケーションに最適です。また、100%デューティ・サイクルにより、低損失動作が可能なので、携帯システムのバッテリ寿命を延ばすことができます。
スイッチング周波数は内部で1.5MHzに設定されているので、小型の表面実装インダクタやコンデンサを使用できます。 内部同期スイッチによって効率が向上し、外付けのショットキー・ダイオードが不要です。
LTC3403 は高さの低い3mm×3mm の8ピンDFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- WCDMA 携帯電話パワー・アンプ
- ワイヤレス・モデム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3403EDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3403EDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3403
LTpowerCAD 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3403に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める