LTC3265
新規設計に推奨昇圧型と反転型のチャージポンプを備えた低ノイズの双極性電源
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.55
製品の詳細
- 昇圧型チャージポンプは2 • VIN_Pを生成(VIN_Pの範囲:4.5V~16V)
- 反転型チャージポンプは-VIN_Nを生成(VIN_Nの範囲:4.5V~32V)
- 最大電流50mAの低ノイズ正電圧LDOポスト・レギュレータ
- 最大電流50mAの低ノイズ負電圧LDOポスト・レギュレータ
- 両方のLDOレギュレータをオンにした状態でBurst Mode®動作時に流れる静止電流:135μA
- プログラム可能な発振器周波数:50kHz~500kHz
- セラミック・コンデンサで安定
- 短絡保護/過熱保護
- 高さの低い3mm × 5mmの18ピンDFNパッケージおよび熱特性が改善された20ピンTSSOPパッケージ
LTC3265は双極性出力の低ノイズ電源で、昇圧型チャージポンプ、反転型チャージポンプ、および正と負の2つの低ノイズLDOポスト・レギュレータを内蔵しています。昇圧型チャージポンプは正のLDOポスト・レギュレータに電力を供給するのに対して、反転型チャージポンプは負のLDOポスト・レギュレータに電力を供給します。各LDOは最大50mAの出力電流を供給できます。LDOの出力電圧は、外付けの抵抗分割器を使用して調整することができます。
チャージポンプは、低静止電流のBurst Mode動作または低ノイズの固定周波数モードを使用します。Burst Mode動作時に、昇圧型チャージポンプはその出力(VOUT+)を0.94 • 2 • VIN_Pに安定化しますが、反転型チャージポンプはその出力(VOUT–)を-0.94 • VIN_Nに安定化します。Burst Mode動作では、両方のLDOをオンにした状態で、LTC3265に流れる静止電流はわずか135μAです。固定周波数モードでは、昇圧型チャージポンプと反転型チャージポンプはそれぞれ2 • VIN_Pおよび-VIN_Nに等しい出力電圧を生成し、固定の500kHzで動作するか、外付け抵抗を使用した場合は50kHz~500kHzの範囲の設定値で動作します。LTC3265は、高さの低い3mm × 5mm × 0.75mmの18ピンDFNパッケージおよび熱特性が改善された20ピンTSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 低ノイズの双極性/反転型電源
- 産業用/計測用の低ノイズ・バイアス・ジェネレータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
製品セレクタ・カード 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3265EDHC#PBF | 18-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3265EDHC#TRPBF | 18-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3265EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3265EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3265HDHC#PBF | 18-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3265HDHC#TRPBF | 18-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3265HFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3265HFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3265IDHC#PBF | 18-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3265IDHC#TRPBF | 18-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3265IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3265IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3265MPDHC#PBF | 18-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3265MPDHC#TRPBF | 18-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3265MPFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3265MPFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC3265EDHC#PBF | 製造中 | |
LTC3265EDHC#TRPBF | 製造中 | |
LTC3265EFE#PBF | 製造中 | |
LTC3265EFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3265HDHC#PBF | 製造中 | |
LTC3265HDHC#TRPBF | 製造中 | |
LTC3265HFE#PBF | 製造中 | |
LTC3265HFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3265IDHC#PBF | 製造中 | |
LTC3265IDHC#TRPBF | 製造中 | |
LTC3265IFE#PBF | 製造中 | |
LTC3265IFE#TRPBF | 製造中 | |
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3265EFE#PBF | 製造中 | |
LTC3265EFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3265HFE#PBF | 製造中 | |
LTC3265HFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3265IFE#PBF | 製造中 | |
LTC3265IFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3265MPFE#PBF | 製造中 | |
LTC3265MPFE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3265
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。