LTC2941-1
製造中止センス抵抗内蔵のI2C インタフェース付き1Aバッテリ・ガスゲージ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- バッテリの累積充放電量を表示
- SMBus/I2C インタフェース
- 50mΩ ハイサイド・センス抵抗を内蔵
- 検出電流範囲:±1A
- 高精度のアナログ積分
- 電荷量の精度:1%
- 設定可能なアラート出力/充電完了入力
- 動作範囲: 2.7V~5.5V
- 消費電流: 100μA未満
- 小型6ピン2mm × 3mm DFNパッケージ
LTC2941-1は、バッテリ駆動のハンドヘルドPCや携帯機器などのアプリケーションのバッテリの充電状態を測定します。このデバイスの動作範囲は、1セル・リチウムイオン・バッテリに最適です。高精度のクーロン・カウンタがバッテリの正端子と負荷またはチャージャの間に置かれた内部センス抵抗を流れる電流を積分します。測定された電荷量は内部レジスタに格納されます。SMBus/I2Cインタフェースによってこのデバイスにアクセスし、設定を行います。
LTC2941-1は累積電荷量の上下のスレッショルドをプログラム可能です。上のスレッショルドを上回るか下のスレッショルドを下回ると、LTC2941-1はSMBusアラート・プロトコルを使用するか内部ステータス・レジスタのフラグをセットすることによって警告を発します。
Integrated Sense Resistor | |
LTC2941 | No |
LTC2941-1 | Yes |
アプリケーション
- 低消費電力のハンドヘルド機器
- 携帯電話
- MP3 プレーヤ
- カメラ
- GPS
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2941CDCB-1#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2941IDCB-1#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2941IDCB-1#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 29, 2020 - 20_0067 Obsolescence of LTC2941-1, LTC2942-1 and LTC2943-1 products |
||
LTC2941CDCB-1#TRPBF | 製造中止 | |
LTC2941IDCB-1#TRMPBF | 製造中止 | |
LTC2941IDCB-1#TRPBF | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC2941
- LTC2941-1
Linduino 3
設計ツール 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。