LTC2941
新規設計には非推奨I2C インタフェース付きバッテリ・ガスゲージ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.59
製品の詳細
- バッテリの積算充放電量を表示
- 高精度のアナログ積分
- ハイサイド検出
- 電荷量の精度:1%
- 検出電圧範囲:±50mV
- SMBus/I2C インタフェース
- 設定可能な警告出力/充電完了入力
- 動作範囲: 2.7V~5.5V
- 消費電流: 100μA未満
- 小型6ピン2mm × 3mm DFNパッケージおよび8ピンMSOPパッケージ
LTC2941は、バッテリ駆動のハンドヘルドPCや携帯機器などのアプリケーションのバッテリの充電状態を測定します。このデバイスの動作範囲は、1セル・リチウムイオン・バッテリに最適です。高精度のクーロン・カウンタがバッテリの正端子と負荷またはチャージャの間に置かれた検出抵抗を流れる電流を積分します。測定された電荷量は内部レジスタに格納されます。SMBus/I2Cインタフェースによってこのデバイスにアクセスし、設定を行います。
蓄積電荷量の上下のスレッショルドをプログラム可能です。上のスレッショルドを上回るか下のスレッショルドを下回ると、LTC2941はSMBus警告プロトコルを使用するか内部ステータス・レジスタのフラグをセットすることによって警告を発します。
LTC2941は1本の小さな値の外付け検出抵抗を使用するだけで、電流範囲を設定することができます。
アプリケーション
Integrated Sense Resistor | |
LTC2941 | No |
LTC2941-1 | Yes |
- 低消費電力のハンドヘルド機器
- 携帯電話
- MP3 プレーヤ
- カメラ
- GPS
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
製品セレクタ・カード 3
プレス・リリース 1
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2941CDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2941CDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2941CMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC2941CMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC2941IDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2941IMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC2941IMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC2941CMS8E#PBF | 最終販売 | |
LTC2941CMS8E#TRPBF | 最終販売 | |
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC2941CMS8E#PBF | 最終販売 | |
LTC2941CMS8E#TRPBF | 最終販売 | |
LTC2941IMS8E#PBF | 最終販売 | |
LTC2941IMS8E#TRPBF | 最終販売 | |
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC2941IMS8E#PBF | 最終販売 | |
LTC2941IMS8E#TRPBF | 最終販売 | |
7 12, 2022 - 22_0157 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages [With Modification in BOM] |
||
LTC2941IMS8E#PBF | 最終販売 | |
LTC2941IMS8E#TRPBF | 最終販売 | |
6 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LTC2941IMS8E#PBF | 最終販売 | |
LTC2941IMS8E#TRPBF | 最終販売 | |
12 22, 2023 - 23_0118 Production Discontinuation Of LTC2941 and LTC2942 |
||
LTC2941CDCB#TRMPBF | 最終販売 | |
LTC2941CDCB#TRPBF | 最終販売 | |
LTC2941CMS8E#PBF | 最終販売 | |
LTC2941CMS8E#TRPBF | 最終販売 | |
LTC2941IDCB#TRMPBF | 最終販売 | |
LTC2941IMS8E#PBF | 最終販売 | |
LTC2941IMS8E#TRPBF | 最終販売 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC2941
- LTC2941-1
Linduino 3
設計ツール 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。