LTC2641
LTC2641
製造中3mm×3mm DFNの 16/14/12ビット 電圧出力D/Aコンバータ
- 製品モデル
- 32
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.54
Viewing:
製品の詳細
- 3mm × 3mmの小型8ピンDFNパッケージ
- 16ビットでの最大INL誤差:全温度範囲で±1LSB
- 低電源電流:120µA
- 全温度範囲で単調性を保証
- 低いグリッチ・インパルス:0.5nV•sec
- 単電源動作:2.7V~5.5V
- 16ビットまでのセトリング時間が高速:1µs
- 60kの負荷を直接駆動するバッファなしの電圧出力
- 50MHzのSPI™/QSPI™/MICROWIRE™互換シリアル・インタフェース
- パワーオン・リセットによってDAC出力をゼロスケール(LTC2641)またはミッドスケール(LTC2642)にクリア
- シュミット・トリガ入力により、オプトカプラとの直接インタフェースが可能
- 非同期CLRピン
- 8ピンMSOP、3mm × 3mm DFN、および8ピンSOパッケージ(LTC2641)
- 10ピンMSOPおよび3mm × 3mm DFNパッケージ(LTC2642)
LTC2641/LTC2642は、バッファのない16、14、および12ビットの電圧出力D/Aコンバータです。これらのD/Aコンバータは2.7V~5.5Vの単電源で動作し、全温度範囲で単調性が保証されています。LTC2641A-16/LTC2642A-16は、全温度範囲で16ビット性能(±1LSBのINLおよび±1LSBのDNL)を実現します。D/Aコンバータ出力にバッファがないので、120µAの低電源電流と±1LSBの低オフセット誤差が得られます。
LTC2641とLTC2642は、どちらも2V~VDDのリファレンス入力範囲を備えています。VOUTの振幅範囲は0V~VREFです。両極性動作のため、LTC2642は整合したスケーリング抵抗を内蔵しており、(LT1678などの)外部高精度オペアンプと組み合わせて使用することにより、RFBピンで±VREFの出力振幅を発生します。
LTC2641/LTC2642は、SPI/MICROWIRE互換のシンプルな3線式シリアル・インタフェースを使用します。このインタフェースは最大50MHzのクロック・レートで動作可能であり、絶縁を必要とするアプリケーション向けにオプトカプラと直接インタフェースをとることができます。電源が最初に投入されると、パワーオン・リセット回路によってLTC2641のD/Aコンバータ出力はゼロスケールに、LTC2642のD/Aコンバータ出力はミッドスケールにそれぞれクリアされます。また、CLRピンをロジック“L”にすると、D/Aコンバータはゼロスケール(LTC2641)またはミッドスケール(LTC2642)に非同期でクリアされます。これらのD/Aコンバータでは、その全項目が民生用と産業用の全範囲で規定されています。
Applications
- 高分解能のオフセットおよび利得調整
- プロセス制御および産業用オートメーション
- 自動テスト装置
- データ収集システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 4
プレス・リリース 1
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 30, 2020 - 20_0244 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm CMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC2641ACDD-16#PBF | 製造中 | |
LTC2641ACDD-16#TRPBF | 製造中 | |
LTC2641ACMS8-16#PBF | 製造中 | |
LTC2641ACMS8-16#TRPBF | 製造中 | |
LTC2641AIDD-16#PBF | 製造中 | |
LTC2641AIDD-16#TRPBF | 製造中 | |
LTC2641AIMS8-16#PBF | 製造中 | |
LTC2641AIMS8-16#TRPBF | 製造中 | |
LTC2641CDD-16#PBF | 製造中 | |
LTC2641CDD-16#TRPBF | 製造中 | |
LTC2641CMS8-16#PBF | 製造中 | |
LTC2641CMS8-16#TRPBF | 製造中 | |
LTC2641IDD-16#PBF | 製造中 | |
LTC2641IDD-16#TRPBF | 製造中 | |
LTC2641IMS8-16#PBF | 製造中 | |
LTC2641IMS8-16#TRPBF | 製造中 | |
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC2641ACMS8-16#PBF | 製造中 | |
LTC2641ACMS8-16#TRPBF | 製造中 | |
LTC2641AIMS8-16#PBF | 製造中 | |
LTC2641AIMS8-16#TRPBF | 製造中 | |
LTC2641CMS8-12#PBF | 製造中 | |
LTC2641CMS8-12#TRPBF | 製造中 | |
LTC2641CMS8-14#PBF | 製造中 | |
LTC2641CMS8-14#TRPBF | 製造中 | |
LTC2641CMS8-16#PBF | 製造中 | |
LTC2641CMS8-16#TRPBF | 製造中 | |
LTC2641IMS8-12#PBF | 製造中 | |
LTC2641IMS8-12#TRPBF | 製造中 | |
LTC2641IMS8-14#PBF | 製造中 | |
LTC2641IMS8-14#TRPBF | 製造中 | |
LTC2641IMS8-16#PBF | 製造中 | |
LTC2641IMS8-16#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1 | ||
LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |
シリーズ電圧リファレンス 1 | ||
LT1019 | 製造中 | 高精度リファレンス |
高電圧オペアンプ(12V以上) 1 | ||
LTC6090 | 新規設計に推奨 | 入力電流がpAレベルの140V CMOSレール・トゥ・レール出力オペアンプ |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1 | ||
LT3040 | 新規設計に推奨 | 20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRR高精度DAC/リファレンス・バッファ |
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 1 | ||
LTC6078 | 製造中 | マイクロパワー、高精度、デュアル/クワッドCMOSレール・トゥ・レール入出力オペアンプ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC2641-12
- LTC2641-14
- LTC2641-16
- LTC2641A-16
Linduino 3
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。