LTC2484
製造中Easy Drive入力電流キャンセル機能付き24ビット・デルタシグマ ADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.95
製品の詳細
- Easy Drive 技法により、差動入力電流がゼロのレール・トゥ・レール入力が可能
- 最大限の精度で高インピーダンス・センサを直接デジタル化
- RMSノイズ:600nV
- 温度センサを内蔵
- GND~VCC の入力/リファレンス同相範囲
- 50Hz、60Hz、または50Hz/60Hz 同時の除去モードをプログラム可能
- INL が2ppm、ミッシングコードなし
- オフセットが1ppm、全未調整誤差が15ppm
- 選択可能な2 倍速モード(内部発振器を使用した場合15Hz)
- 待ち時間なし:デジタルフィルタは1 サイクルでセトリング
- 2.7V~5.5V 単一電源動作
- 内部発振器
- 小型(3mm×3mm)10 ピンDFN パッケージ
LTC2484は、24ビット No Latency デルタシグマ・アナログ-デジタル・コンバータと特許取得のEasy Drive™技法を組み合わせたデバイスです。特許取得のサンプリング回路は、差動入力電流の自動キャンセルにより、ダイナミック入力電流誤差や内部バッファの欠点を排除します。このため、優れたDC精度を維持しながら、大きい外部ソース・インピーダンスを許容可能で、レール・トゥ・レールの入力範囲の入力信号を直接デジタル化できます。
LTC2484は温度センサと発振器を内蔵しています。LTC2484は外部信号または内部温度センサを測定し、入力周波数を除去するように構成可能です。50Hz、60Hz、または50Hz/60Hz同時の入力周波数除去比を選択可能で、2倍速モードに設定することもできます。
LTC2484はリファレンス電圧と関係なく、広い同相入力電圧範囲(0V~VCC)が可能です。リファレンスは100mVという低電圧が可能、もしくは、VCCに直接接続可能です。LTC2484は調整された発振器を内蔵しているので、外付けの水晶発振子や発振器が不要です。連続した自動的なオフセットおよびフルスケール較正により、絶対精度と低ドリフトが自動的に維持されます。
アプリケーション
- ダイレクト・センサ・デジタイザ
- 秤
- 直接温度測定
- ストレイン・ゲージ・トランスジューサ
- 計測
- 産業用プロセス制御
- DVMおよびメータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 2
技術記事 4
製品セレクタ・カード 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2484CDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2484CDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2484IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2484IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 30, 2020 - 20_0244 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm CMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC2484CDD#PBF | 製造中 | |
LTC2484CDD#TRPBF | 製造中 | |
LTC2484IDD#PBF | 製造中 | |
LTC2484IDD#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
Linduino 5
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。