LTC2460

製造中

最大10ppm/°C の高精度リファレンスを内蔵した超小型16ビットΔΣ ADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 16ビット分解能、ミッシング・コードなし
  • 内部リファレンス、高精度10ppm/°C (最大)
  • シングルエンド(LTC2460) または差動 (LTC2462)
  • オフセット誤差: 2LSB
  • 利得誤差: 0.01%
  • 1秒あたりの変換回数:60回
  • 多重化アプリケーションに対応する単一変換セトリング時間
  • 自動シャットダウン付き1サイクル動作
  • 消費電流: 1.5mA
  • スリープ電流: 2μA (最大)
  • 内部発振器 ― 外付け部品不要
  • SPI インタフェース
  • 超小型12ピン3mm × 3mm DFN およびMSOPパッケージ
LTC2460
最大10ppm/°C の高精度リファレンスを内蔵した超小型16ビットΔΣ ADC
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
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC1490A

LTC2460 Demo Board | 16-Bit SPI Single-Ended ∆Σ ADC with 10ppm Max Internal Reference, Requires DC2026

製品詳細

DC1490A: Demo Board for the LTC2460 Ultra-Tiny, 16-Bit ΔΣ ADCs with 10ppm/°C Max Precision Reference.

DC1490A
LTC2460 Demo Board | 16-Bit SPI Single-Ended ∆Σ ADC with 10ppm Max Internal Reference, Requires DC2026

最新のディスカッション

LTC2460に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品