LTC2369-18
製造中SNRが96.5dBの18ビット、1.6Msps、擬似差動ユニポーラSAR ADC
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$35.32
製品の詳細
- スループット・レート:1.6Msps
- INL:±2.5LSB (最大)
- ミッシングコードのない18ビット分解能を保証
- 低消費電力:1.6Mspsで18mW、1.6kspsで18μW
- SNR:標準96.5dB(fIN = 2kHz)
- THD:標準-120dB(fIN = 2kHz)
- 125°Cまでの動作を保証
- 2.5V電源
- 擬似差動ユニポーラ入力範囲:0V~VREF
- VREF 入力範囲:2.5V~5.1V
- パイプライン遅延なし、サイクル待ち時間なし
- I/O電圧:1.8V~5V
- デイジーチェーン・モードを備えたSPI互換シリアルI/O
- 入力変換クロック
- 16ピンMSOPおよび4mm × 3mm DFN パッケージ
LTC2369-18は、低ノイズ、低消費電力の高速18ビット逐次比較レジスタ (SAR) ADCです。このデバイスは2.5V電源で動作し、2.5V~5.1Vの範囲のVREFに対して擬似差動ユニポーラ入力範囲が0V~VREFです。消費電力がわずか18mWで、最大±2.5LSBのINLと96.5dBのSNRを達成し、18ビット分解能でミッシングコードがありません。
LTC2369-18は1.8V、2.5V、3.3Vおよび5Vのロジックをサポートする高速SPI互換シリアル・インタフェースを搭載しており、デイジーチェーン・モードも備えています。サイクル待ち時間がなく、スループットが1.6Mspsと高速なので、様々な高速アプリケーションに最適です。また、内部発振器が変換時間を設定するので、外部タイミングの問題が緩和されます。LTC2369-18は変換と変換の間は自動的にパワーダウンするので、サンプリング・レートに比例して電力損失が減少します。
アプリケーション
- 医療用画像処理
- 高速データ収集
- 携帯型または小型計測器
- 産業用プロセス制御
- 低消費電力のバッテリ駆動計測器
- ATE
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 3
技術記事 2
ビデオ 1
製品セレクタ・カード 4
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2369CDE-18#PBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2369CDE-18#TRPBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2369CMS-18#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2369CMS-18#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2369HMS-18#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2369HMS-18#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2369IDE-18#PBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2369IDE-18#TRPBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2369IMS-18#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2369IMS-18#TRPBF | 16-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC2369CMS-18#PBF | 製造中 | |
LTC2369CMS-18#TRPBF | 製造中 | |
LTC2369HMS-18#PBF | 製造中 | |
LTC2369HMS-18#TRPBF | 製造中 | |
LTC2369IMS-18#PBF | 製造中 | |
LTC2369IMS-18#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC2369CMS-18#PBF | 製造中 | |
LTC2369CMS-18#TRPBF | 製造中 | |
LTC2369HMS-18#PBF | 製造中 | |
LTC2369HMS-18#TRPBF | 製造中 | |
LTC2369IMS-18#PBF | 製造中 | |
LTC2369IMS-18#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 3
PScope
PScopeは、旧リニアテクノロジーの高性能ADCとシグナル・チェーン・レシーバ・ファミリーを使用するために設計されたUSBベースの製品デモおよびデータ収集システムです。このソフトウェアでは、SNR、SFDR、THDやその他の主要なパラメータを迅速かつ容易に評価することが出来ます。
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
SPIアイソレータ 1 | ||
LTM2893 | 製造中 | 100MHz絶縁型ADCシリアル・インタフェース |
シリーズ電圧リファレンス 1 | ||
LTC6655 | 製造中 | ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス |
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1 | ||
LTC2379-18 | 製造中 | SNR が101.2dB の、18ビット、1.6Msps、低消費電力SAR ADC |
高電圧オペアンプ(12V以上) 1 | ||
LT6202 | 製造中 | シングル100MHz、レール・トゥ・レール入出力、超低ノイズ(1.9nV√Hz)、低消費電力オペアンプ |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC2379-18 | 製造中 | SNR が101.2dB の、18ビット、1.6Msps、低消費電力SAR ADC |
ツールおよびシミュレーション
Linduino 4
IBISモデル 1
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。
評価用キット
最新のディスカッション
ltc2369-18に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める