LTC2208
製造中16ビット、130Msps ADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$83.59
製品の詳細
- サンプル・レート:130Msps
- ノイズフロア:78dBFS
- SFDR:100dB
- SFDR:250MHzで83dB以上(入力範囲1.5VP-P)
- PGAフロントエンド(入力範囲2.25VP-P または1.5VP-P)
- 700MHzのフルパワー帯域幅S/H
- オプションの内部ディザー
- オプションのデータ出力ランドマイザ
- LDVSまたはCMOS出力
- 単一3.3V電源
- 低消費電力:1.25W
- クロック・デューティ・サイクル・スタビライザ
- ピン互換ファミリ 130Msps:
- LTC2208(16ビット)
- LTC2208-14(14ビット)
- 64ピン (9mm × 9mm) QFNパッケージ
LTC2208は、入力周波数が最大700MHzという高周波で広いダイナミック・レンジの信号をデジタル化する130Msps、サンプリング16ビットA/Dコンバータです。このADCの入力範囲は、PGAフロントエンドで最適化することができます。
LTC2208はノイズフロアが78dBFS、SFDRが100dBという優れたAC特性を備えているため、要求の厳しい通信アプリケーションに最適です。また、また、70fs RMSという極めて低いジッタにより、優れたノイズ性能を維持しながら高い入力周波数をアンダーサンプリングできます。最大DC仕様では、全温度範囲で±4LSBのINLと±1LSBのDNL(ミッシング・コードなし)が規定されています。
デジタル出力は、差動LVDSまたはシングルエンドCMOSのいずれかに設定可能です。CMOS出力フォーマットは、1本のバスがフル・データレートで動作する形式、デマルチプレクス・バスが半分のデータレートで動作する形式の2つから選択できます。また、個別の出力電源により、0.5V~3.3VのCMOS出力振幅が可能です。
ENC+およびENC-入力は、正弦波、PECL、LVDS、TTLまたはCMOS入力で差動またはシングルエンド・ドライブ可能です。また、オプションのクロック・デューティ・サイクル・スタビライザにより、広範なクロック・デューティ・サイクルに対してフルスピードで高性能を達成できます。
Bits | |
LTC2208-14 | 14 |
LTC2208-16 | 16 |
- Telecommunications
- Receivers
- Cellular Base Stations
- Spectrum Analysis
- Imaging Systems
- ATE
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 3
デザイン・ノート 1
技術記事 6
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2208CUP#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2208CUP#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2208IUP#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2208IUP#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 2
PScope
PScopeは、旧リニアテクノロジーの高性能ADCとシグナル・チェーン・レシーバ・ファミリーを使用するために設計されたUSBベースの製品デモおよびデータ収集システムです。このソフトウェアでは、SNR、SFDR、THDやその他の主要なパラメータを迅速かつ容易に評価することが出来ます。
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
クロック生成デバイス 1 | ||
LTC6950 | 製造中止 | クロック分配回路を内蔵した1.4GHz低位相ノイズ、低ジッタPLL |
シグナル・チェーン µModule レシーバー 1 | ||
LTM9001-A LTM9001-B |
16ビット、IF/ベースバンド・レシーバー・サブシステム | |
完全差動アンプ 2 | ||
LTC6401-20 | 最終販売 | 140MHzのIF周波数向けの1.3GHz低ノイズ、低歪み、差動ADC |
LTC6417 | 最終販売 | 高速クランプを備えた1.6GHz低ノイズ高直線性差動バッファ/16ビットA/Dコンバータ・ドライバ |