LTC1980
製造中バッテリ・チャージャ+DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.53
製品の詳細
- バッテリ・チャージャとDC/DCコンバータを内蔵するシングル・コントローラ
- バッテリ電圧よりも高い、もしくは低いACアダプタ電圧を使用可能
- LDOコントローラにより、ACアダプタ入力からの充電と安定化を同時実行
- 充電終了、過電圧保護、短絡セルの検出、バッテリ再充電などの機能を搭載したスタンドアロン・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ
- 4.1V、4.2V、8.2V、8.4Vのフロート電圧を選択可能
- シンプルなNiMHおよびNiCdバッテリ・チャージャ
- ピンでプログラム可能なレギュレータのバーストモード動作とシャットダウンにより、高効率を達成
- 高効率電流モード300kHz PWM
- 部品数を低減できるアーキテクチャ
- 低電圧保護とソフトスタートにより、電流が制限されたACアダプタを使用した起動を保証
- 小型24ピンSSOPパッケージ
LTC1980は、バッテリの充電、バッテリ電圧の安定化出力への変換、あるいは、非安定化ACアダプタからシステム負荷に電力を供給しながらバッテリ充電を行うためのPWM電力制御機能を搭載しています。このような機能を1個のデバイスに搭載することにより、従来の複数のICによるソリューションに比べて省スペースで低コストのソリューションを提供します。LTC1980はバッテリ・チャージャとDC/DCコンバータの両方でディスクリート部品を共用しているので、デュアル・コントローラ・ソリューションに比べてサイズとコストを最小限に抑えることができます。バッテリ・チャージャとDC/DCコンバータはどちらも電流モード・フライバック方式を採用しているので、高い効率と優れた過渡応答が得られます。また、オプションのバーストモード動作とパワーダウン・モードにより、電力密度、効率、出力リップルをアプリケーションに応じて設定できます。
LTC1980は充電終了タイマ、プリセット・リチウムイオン・バッテリ電圧、過電圧および低電圧保護、ユーザが設定可能な定電流充電を備えた完全なリチウムイオン・バッテリ・チャージャを提供します。また、自動バッテリ再充電、短絡セル検出、オープンドレインC/10、ACプラグ検出出力も装備しています。ユーザ設定により、NiMHおよびNiCdバッテリも充電可能です。
アプリケーション
- デジタル・カメラ
- ハンドヘルド・コンピュータ
- パーソナル・デジタル・アシスタント
- 1W~10Wの無停電電源
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1980EGN#PBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1980EGN#TRPBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC1980EGN#PBF | 製造中 | |
LTC1980EGN#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
ltc1980に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める