LTC1871
製造中広入力範囲、No RSENSE™ 電流モード昇圧フライバックおよびSEPICコントローラ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.19
製品の詳細
- 高効率(センス抵抗不要)
- 広い入力電圧範囲:2.5V~36V
- 電流モード制御により、優れた過渡応答を実現
- 高い最大デューティ・サイクル(標準92%)
- 100mVのヒステリシスを備えた±2%精度のRUNピン・スレッショルド
- ±1%精度の電圧リファレンスを内蔵
- マイクロパワー・シャットダウン:IQ = 10μA
- 1本の外付け抵抗でプログラム可能な動作周波数(50kHz~1MHz)
- 最大1.3×fOSCの外部クロックに同期可能
- パルス・スキップ動作とバーストモード動作のいずれかをユーザが選択可能
- 5.2V低損失電圧レギュレータを内蔵
- 出力過電圧保護
- 高出力電圧アプリケーション向けにセンス抵抗を使用した動作が可能
- 小型の10ピンMSOPパッケージ
LTC1871は、Nチャネル・パワーMOSFETをドライブし、外付け部品をほとんど必要としない、広入力範囲の電流モード、昇圧、フライバックまたはSEPICコントローラです。 低から中程度の電力アプリケーション向けに設計されたこのデバイスは、 パワーMOSFETのオン抵抗を利用することで電流センス抵抗が不要となるため、最大限の効率が得られます。
このデバイスの動作周波数は、外付け抵抗を使用して50kHz~1MHzの範囲で設定できます。 また、この動作周波数はMODE/SYNCピンを使用して外部クロックに同期可能です。軽負荷時のバーストモード動作に加え、最小動作電源電圧が2.5Vと低く、シャットダウン時の消費電流が10μAまで低減されるので、バッテリ駆動システムに最適です。
固定周波数動作が必要なアプリケーションでは、MODE/SYNCピンを使用してバーストモード動作を無効にすることができます。SENSEピンをパワーMOSFETのソース側の抵抗に接続すれば、より高い出力電圧の昇圧、SEPIC、フライバックなどのアプリケーションにも使用できます。
LTC1871は10ピンMSOPパッケージで供給されます。
Vin Range | INTVcc | Features | |
LTC1871 | 2.5V to 36V | 5.2V | - |
LTC1871-1 | 2.5V to 36V | 5.2V | Lower Burst Mode Threshold (0.195V vs. 0.3V) |
LTC1871-7 | 6V to 36V | 7V | Drives 6V Gate N-Channel MOSFETs |
LTC1871X | 2.5V to 36V | 5.2V | 175°C Junction Temp, 100% Tested at 175°C |
アプリケーション
- テレコム電源
- 携帯用電子機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
デザイン・ノート 3
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1871EMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC1871EMS#TR | 10-Lead MSOP | ||
LTC1871EMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC1871HMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC1871HMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC1871IMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC1871IMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC1871EMS#PBF | 製造中 | |
LTC1871EMS#TRPBF | 製造中 | |
LTC1871IMS#PBF | 製造中 | |
LTC1871IMS#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC1871EMS#PBF | 製造中 | |
LTC1871EMS#TR | ||
LTC1871EMS#TRPBF | 製造中 | |
LTC1871HMS#PBF | 製造中 | |
LTC1871HMS#TRPBF | 製造中 | |
LTC1871IMS#PBF | 製造中 | |
LTC1871IMS#TRPBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC1871EMS#TR | ||
LTC1871HMS#PBF | 製造中 | |
LTC1871HMS#TRPBF | 製造中 | |
7 12, 2022 - 22_0157 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages [With Modification in BOM] |
||
LTC1871HMS#PBF | 製造中 | |
LTC1871HMS#TRPBF | 製造中 | |
6 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LTC1871HMS#PBF | 製造中 | |
LTC1871HMS#TRPBF | 製造中 | |
8 16, 2021 - 20_0040 Discontinuation of Lead Finished Parts for MSOP Package. |
||
LTC1871EMS#TR |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC1871 - Step-Up (Boost) Regulators
- LTC1871 Demo Circuit - 2A Wide Input, SEPIC DC/DC Converter (5-15V to 12V @ 2A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1871
- LTC1871-1
- LTC1871-7
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。