LTC1736

製造中

5ビット可変高効率同期整流式 降圧スイッチング・レギュレータ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.09
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • デュアルNチャネルMOSFET同期ドライブ 
  • 同期/プログラム可能な固定周波数 
  • 広いVIN範囲:3.5V~36V動作 
  • 5ビット・デジタル-アナログVOUT選択:
    • 50mV/25mVのステップの0.925V~2.00V範囲 
  • OPTI-LOOP補償によるCOUTの低減 
  • 出力電圧精度±1% 
  • パワー・グッド出力電圧モニタ 
  • 出力過電圧クローバ保護 
  • 内部電流フォールドバック 
  • ラッチ無効オプション付き短絡シャットダウン・タイマ 
  • 強制連続制御ピン 
  • プログラム可能ソフトスタート(オプション) 
  • リモート出力電圧センス 
  • ロジック制御によるマイクロパワー・シャットダウン: IQ < 25μa 
  • 24ピンSSOPパッケージで供給
LTC1736
5ビット可変高効率同期整流式 降圧スイッチング・レギュレータ
Figure 1. High Efficiency Step-Down Converter Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 2

アプリケーション・ノート 1

デザイン・ノート 7

技術記事 4

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
複数出力降圧レギュレータ 1
LTC3880 新規設計に推奨 パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase 降圧DC/DCコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC1736
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC252A

LTC1736CG | 5 Bit, VID CPU Power Converter, VIN = 5V to 24V, VOUT = 0.9V to 2.0V @ 12A

製品詳細

DC252A: Demo Board for the LTC1736 5-Bit Adjustable High Efficiency Synchronous Step-Down Switching Regulator.

eval board
DC279A-B

LTC1736, LTC1772, LTC1762 | Low Cost VRM (Intel), 7.5 to 24VIN, 1.3V to 1.6VOUT @ 14A, 1.5VOUT @ 0.12 to 2.5A, 2.5VOUT @ 0.15A

製品詳細

DC279A-B Demo Board for:

LTC1736 5-Bit Adjustable High Efficiency Synchronous Step-Down Switching Regulator

LT1762 150mA, Low Noise, LDO Micropower Regulators

LTC1772 Constant Frequency Current Mode Step-Down DC/DC Controller in SOT-23

DC252A
LTC1736CG | 5 Bit, VID CPU Power Converter, VIN = 5V to 24V, VOUT = 0.9V to 2.0V @ 12A
DC252A - Schematic
DC279A-B
LTC1736, LTC1772, LTC1762 | Low Cost VRM (Intel), 7.5 to 24VIN, 1.3V to 1.6VOUT @ 14A, 1.5VOUT @ 0.12 to 2.5A, 2.5VOUT @ 0.15A
DC279A-B - Schematic

最新のディスカッション

ltc1736に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品