LTC1622
製造中低入力電圧、電流モード降圧 DC/DCコントローラ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.70
製品の詳細
- 高効率
- 550kHz定周波数動作
- VIN範囲:2V~10V
- 数アンペアの出力電流
- 750kHzまで同期可能
- 選択可能なバースト・モード動作
- 低ドロップアウト動作:100%デューティ・サイクル
- 電流モード動作で優れた入力および負荷過渡応答
- 低消費電流:350μA
- シャットダウン・モード時の消費電流: 15μA
- リファレンス精度:±2.5%
- 8ピンMSOPパッケージで供給
LTC1622は、優れたAC/DCロード・レギュレーションおよびライン・レギュレーションを備えた定周波数電流モード降圧DC/DCコントローラです。LTC1622は高精度の低電圧ロックアウト機能を内蔵し、入力電圧が2V以下になると自動的にシャットダウンします。
LTC1622は±2.5%の出力電圧精度を誇り、消費電流はわずか350μAです。効率が重要なアプリケーションで負荷電流が大幅に変化する場合は、LTC1622をバースト・モード™動作に構成することができます。バースト・モード動作は低電流時の効率を改善します。
バースト・モード動作は、同期中およびSYNC/MODEピンが“L”になっているときは、ノイズやRF干渉を低減するために禁止されます。
550kHzの高い定周波数動作により小型インダクタを使用することができます。このデバイスは特殊なアプリケーションでは、最大750kHzまで同期可能です。
バッテリ電源の寿命をさらに延長するために、ドロップアウト時にはPチャネルMOSFETスイッチが連続してターンオンします (100%デューティ・サイクル)。シャットダウン時には、わずか15μAしか流れません。LTC1622は実装面積の小さい8ピンMSOPで供給されます。
アプリケーション
- 1個または2個のリチウムイオン電池駆動アプリケーション
- セルラー電話
- ワイヤレス・モデム
- RF通信
- 3.3V、2.5V、または1.8Vの電力分配システム
- スキャナ
- バッテリ駆動機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1622CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1622CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1622CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1622CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1622IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1622IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC1622CMS8#PBF | 製造中 | |
LTC1622CMS8#TRPBF | 製造中 | |
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC1622CS8#PBF | 製造中 | |
LTC1622CS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1622IS8#PBF | 製造中 | |
LTC1622IS8#TRPBF | 製造中 | |
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1622CS8#PBF | 製造中 | |
LTC1622CS8#TRPBF | 製造中 | |
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1622CS8#PBF | 製造中 | |
LTC1622CS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1622IS8#PBF | 製造中 | |
LTC1622IS8#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1622IS8#PBF | 製造中 | |
LTC1622IS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1622
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ltc1622に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める