LTC1604

製造中

高速、16ビット、333kspsサンプリングA/Dコンバータシャットダウン機能付き

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 完全な333ksps、16ビットADC 
  • 90dB S/(N+D)および-100dB THD(標準) 
  • 消費電力:220mW(標準) 
  • パイプライン遅延なし 
  • 全温度範囲にてミッシング・コードなし 
  • ナップ(7mW)およびスリープ(10μW)シャットダウン・モード 
  • 内部リファレンス(15ppm/℃)または外部リファレンスで動作 
  • 真の差動入力によりコモンモード・ノイズを除去 
  • 5MHzのフルパワー帯域幅 
  • ±2.5Vのバイポーラ入力範囲 
  • 36ピンSSOPパッケージ
LTC1604
高速、16ビット、333kspsサンプリングA/Dコンバータシャットダウン機能付き
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 2

PScope

PScopeは、旧リニアテクノロジーの高性能ADCとシグナル・チェーン・レシーバ・ファミリーを使用するために設計されたUSBベースの製品デモおよびデータ収集システムです。このソフトウェアでは、SNR、SFDR、THDやその他の主要なパラメータを迅速かつ容易に評価することが出来ます。

LinearLabTools

リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1
LTC2336-18 製造中 SNRが100dBで真の双極性入力範囲が±10.24Vの18ビット、250ksps、完全差動入力A/Dコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC540A-A

LTC1604CG | General Purpose Data Acquisition Board (up To 333ksps) (Requires DC718 Controller)

製品詳細

DC540A-A: Demo Board for the LTC1604 High Speed, 16-Bit, 333ksps Sampling A/D Converter with Shutdown.

DC540A-A
LTC1604CG | General Purpose Data Acquisition Board (up To 333ksps) (Requires DC718 Controller)

最新のディスカッション

最近表示した製品