LTC1430
製造中高電力ステップダウン・スイッチング・レギュレータ・コントローラ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.19
製品の詳細
- 高電力5V→3.xVスイッチング・コントローラ:10Aを超える出力電流
- すべてNチャネルの外部MOSFETを使用可能
- 一定周波数動作-小さなインダクタ
- 優れた出力レギュレーション:±1%のライン、負荷、温度変動
- 高効率: 95%以上が可能
- 固定周波数動作
- 低い値のセンス抵抗が不要
- 出力は最大10,000pFのゲート・キャパシタンスをもつ外部FETをドライブ可能
- 静止電流: 350μA(TYP)、1μA(シャットダウン時)
- 高速過渡応答
- 可変または固定3.3V出力
- 8/16ピンPDIPおよびSOパッケージで供給
LTC1430は、高電力、高効率のスイッチング・レギュレータ・コントローラで、 5V→3.xVアプリケーションに最適化されています。温度、負荷電流、および電源電圧変動に対して±1%の出力レギュレーションを提供可能な高精度内部リファレンスと内部帰還システムを内蔵しています。LTC1430は、2つのNチャネル出力デバイスによる同期スイッチング・アーキテクチャを採用しており、高電力の高価なPチャネル・デバイスは必要ありません。加えて、トップNチャネルFETのドレイン・ソース間抵抗を流れる出力電流を感知し、低い値の外付けセンス抵抗なしで、可変電流制限を提供します。
LTC1430は、実質上あらゆる動作条件で出力リップルを低減する固定周波数PWM発振器を内蔵しています。 200kHzの自走クロック周波数は、外部で100kHzから500kHzを超える周波数まで調整可能です。LTC1430は静止電流が350μAと低く、出力電流が1Aから50Aを超えるコンバータ設計で90%以上の効率を実現します。シャットダウン・モードでは、LTC1430の電源電流は1μAに減少します。
アプリケーション
- P6™およびPentiumマイクロプロセッサ用電源
- 高電力5V→3.xVレギュレータ
- 2電圧ロジックボード用ローカル電源
- 低電圧、高電流バッテリ安定化
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 4
LT Journal 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1430CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1430CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1430CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1430CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1430IS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1430IS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC1430CS#PBF | 製造中 | |
LTC1430CS#TRPBF | 製造中 | |
LTC1430IS#PBF | 製造中 | |
LTC1430IS#TRPBF | 製造中 | |
12 14, 2023 - 22_0252 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 16-Lead SOIC Package |
||
LTC1430CS#PBF | 製造中 | |
LTC1430CS#TRPBF | 製造中 | |
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1430CS8#PBF | 製造中 | |
LTC1430CS8#TRPBF | 製造中 | |
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1430CS8#PBF | 製造中 | |
LTC1430CS8#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0252 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 16-Lead SOIC Package |
||
LTC1430IS#PBF | 製造中 | |
LTC1430IS#TRPBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LTC1430IS#PBF | 製造中 | |
LTC1430IS#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC3830 | 製造中 | 低電圧動作向け高電力降圧同期整流式DC/DCコントローラ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1430
- LTC1430A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC1430に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める