LT8631
新規設計に推奨100V、1A同期整流式マイクロパワー降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.31
製品の詳細
- きわめて広い入力電圧範囲:3V~100V
- 出力電圧範囲:0.8V~60V
- 同期スイッチ内蔵
- 低リップルのBurst Mode®動作:
- 12V入力、5V出力時のIQ:16μA、出力リップル <10mVP-P
- 48V入力、5V出力時のIQ:7μA、出力リップル <10mVP-P
- 低ドロップアウト電圧:最大デューティ・サイクル:99%
- ピーク電流モード制御
- 固定周波数動作:100kHz~1MHz
- 同期入力
- プログラム可能な低電圧ロックアウト
- パワーグッド・フラグ
- 柔軟な出力電圧トラッキング
- 短絡保護
- 低シャットダウン電流:5μA
- ピンの開放/短絡フォルトに耐えられる
- 熱特性が改善され、ピン間隔が高電圧対応の20ピンTSSOPパッケージ
LT8631は、電流モードのPWM降圧DC/DCコンバータで、出力負荷に最大1Aの電流を供給する同期スイッチを内蔵しています。LT8631は入力電圧範囲が3V~100Vと広いので、自動車用システム、産業用システム、36V~72Vの通信機器用電源などの各種電源からの電力を安定化するのに適しています。低リップルのBurst Mode動作により、非常に少量の出力電流まで高い効率が可能であると同時に、出力リップルを10mVP-P未満に維持します。抵抗でプログラム可能な100kHz~1MHzの周波数範囲と同期機能により、効率および外付け部品サイズの最適化が可能です。ソフトスタート機能によって出力電圧の上昇率を制御するので、起動時の入力電流サージを解消しつつ、出力トラッキングも実現します。出力電圧が安定化出力電圧の±7.5%以内である場合は、パワーグッド・フラグによって通知されます。低電圧ロックアウトはEN/UVピンを使用してプログラムすることができます。シャットダウン・モードでは、全静止電流が5μA未満に減少します。LT8631は、熱抵抗を低く抑えるための露出パッドと高電圧対応のピン間隔を備えた20ピンTSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 自動車用電源
- 通信機器用電源
- 分散電源のレギュレーション
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 2
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT8631EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8631EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8631HFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8631HFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8631IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8631IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT8631EFE#PBF | 製造中 | |
LT8631EFE#TRPBF | 製造中 | |
LT8631HFE#PBF | 製造中 | |
LT8631HFE#TRPBF | 製造中 | |
LT8631IFE#PBF | 製造中 | |
LT8631IFE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1 | ||
LTC4366 | 新規設計に推奨 | 高電圧サージ・ストッパー |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT8631 Demo Circuit - High Voltage Buck Converter (6.5-100V to 5V @ 1A)
- LT8631 - Step-Down (Buck) Regulators
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8631
LTpowerCAD 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。