LT8610AC

製造中

静止電流が2.5μAの42V、 3.5A同期整流式 降圧レギュレータ

製品モデル
24
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.48
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • LT8610の特長に以下の機能を追加:
    • 最小入力電圧:3V
    • 帰還電圧:800mV
    • 最大出力電流:3.5A
    • 高速の最小スイッチオン時間:30ns
    • Burst Modeの効率の向上
    • EMIの向上
  • 広い入力電圧範囲:3V~42V
  • 超低静止電流のBurst Mode®動作:
    • 12V入力で3.3V出力を安定化時のIQ = 2.5μA
  • 高効率の同期整流式動作:
    • 12V入力、5V/1A出力時の効率:95%
    • 12V入力、3.3V/1A出力時の効率:93%
  • すべての条件で低ドロップアウト:200mV(1A時)
  • 過負荷時にインダクタの飽和を安全に許容
  • 調整可能および同期可能な周波数:
    • 200kHz~2.2MHz
  • 高精度のイネーブル・ピン電圧しきい値:1.015V
  • 出力ソフトスタートおよび出力トラッキング
  • 熱特性が改善された小型16ピンMSOPパッケージ
LT8610AC
静止電流が2.5μAの42V、 3.5A同期整流式 降圧レギュレータ
5V 3.5A Step-Down Converter Efficiency at 5VOUT Product Package 1
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
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4364 新規設計に推奨 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT8610
  • LT8610A
  • LT8610AB
  • LT8610AC
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

最近表示した製品