LT8610A
LT8610AB

製造中

静止電流が2.5μAの42V、3.5A同期整流式降圧レギュレータ

製品モデル
48
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.48
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • LT8610の特長に以下の機能を追加:
    • 最大出力電流:3.5A
    • 高速の最小スイッチオン時間:30ns
    • Burst Modeの効率が向上(LT8610ABのみ)
    • 改善されたEMI
  • 広い入力電圧範囲:3.4V~42V
  • 超低静止電流のBurst Mode®動作:
    • 12V入力で3.3V出力を安定化時のIQ = 2.5μA
  • 固定出力電圧:3.3V、5V
  • 出力リップル < 10mVP-P(LT8610Aのみ)
  • 高効率の同期整流式動作:
    • 12V入力、5V/1A出力時の効率:95%
    • 12V入力、3.3V/1A出力時の効率:93%
  • すべての条件で低ドロップアウト:200mV(1A時)
  • 過負荷時にインダクタの飽和を安全に許容
  • 調整可能および同期可能な周波数:
    • 200kHz~2.2MHz
  • 高精度のイネーブル・ピン電圧しきい値:1V
  • 出力ソフトスタートおよび出力トラッキング
  • 熱特性が改善された小型16ピンMSOPパッケージ
LT8610A
LT8610AB
静止電流が2.5μAの42V、3.5A同期整流式降圧レギュレータ
5V 3.5A Step-Down Converter LT8610AB Efficiency at 5VOUT Product Package 1 Product Package 2
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
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LTC4370 新規設計に推奨 2電源ダイオードOR電流平衡コントローラ
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LTC4365 新規設計に推奨 低電圧、過電圧および逆電源保護コントローラ
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2139A

LT8610A Demo Board | Micropower Sync Buck, 5.5V ≤ VIN ≤ 42V Input, VOUT = 5V @ 3.5A

製品詳細

Demonstration circuit 2139A is a 42V, 3.5A micropower synchronous step-down regulator featuring the LT8610A. The LT8610A is a compact, high efficiency, high speed synchronous monolithic step-down switching regulator that consumes only 2.5μA of quiescent current when output is regulated at 5V and is unloaded. The 2139A uses two input ceramic capacitors in series to improve reliability in case of an input capacitor short failure. Top and bottom power switches, compensation components and other necessary circuits are inside of the LT8610A to minimize external components and simplify design.

eval board
DC2012A

LT8610AB Demo Board | Micropower Synchronous Buck, High Efficiency Burst Mode, 5.5V ≤ VIN ≤ 42V, VOUT = 5V @ 3.5A

製品詳細

Demonstration circuit 2012A is a 42V, 3.5A micropower synchronous step-down regulator featuring the LT8610AB. The LT8610AB is a compact, high efficiency, high speed synchronous monolithic step-down switching regulator that consumes only 2.5μA of quiescent current when output is regulated at 5V. The efficiency of the circuit is greater than 90% at light load up to 1.5A. This is a 10% improvement over competing parts. Top and bottom power switches, compensation components and other necessary circuits are inside of the LT8610AB to minimize external components and simplify design.

DC2139A
LT8610A Demo Board | Micropower Sync Buck, 5.5V ≤ VIN ≤ 42V Input, VOUT = 5V @ 3.5A
DC2139A - Schematic
DC2012A
LT8610AB Demo Board | Micropower Synchronous Buck, High Efficiency Burst Mode, 5.5V ≤ VIN ≤ 42V, VOUT = 5V @ 3.5A
DC2012A Demo Board DC2012A Demo Board DC2012A Demo Board DC2012A Demo Board DC2012A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品