LT8601
新規設計に推奨42V三出力モノリシック 同期整流式降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.13
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲で3つの出力を提供する柔軟な電源システム
- 2個の高電圧同期整流式降圧レギュレータ
- 入力電圧範囲:3V~42V
- 出力電流:最大2.5Aおよび1.5A
- 高効率:最大93%
- 1個の低電圧同期整流式降圧レギュレータ
- 入力電圧範囲:2.6V ~5.5V
- 出力電流:最大1.8A、効率:95%
- 抵抗で設定可能および同期可能なスイッチング周波数:250kHz ~2.2MHz
- 低リップルのBurst Mode®動作
- 12VIN入力、3.3VOUT2出力での暗電流:30μA
- 出力リップル: < 15mV
- プログラム可能なパワーオン・リセット
- パワーグッド・インジケータ
- 2フェーズ・クロックにより入力電流リップルを低減
- 熱特性が改善された40ピン(6mm×6mm)QFNパッケージで供給可能
LT8601は、プログラム可能なパワーオン・リセットを搭載した、トリプル・チャネル、電流モード、モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。全てのレギュレータは、250kHz~2.2MHzの可変周波数で1つの発振器に同期されます。LT8601は、軽負荷時にマイクロパワーBurst Modeまたはパルススキップ動作になるように構成できます。マイクロパワー動作では、下のアプリケーションに示すように、負荷が加えられず、3つ全てのレギュレータが動作している状態で、静止電流が30μAになります。
高電圧チャネルは、3.0V ~42Vの入力から動作する同期整流式降圧レギュレータです。出力電流は、最大1.5A(OUT1)および2.5A(OUT2)です。低電圧チャネルは2.6V ~5.5Vの入力で動作します。内部の同期整流式パワー・スイッチは、最大1.8Aの高効率な出力電流を供給します。LT8601は、チャネル1がチャネル2および3から180°ずれて動作する2フェーズ・クロックを使用して、高電圧入力および低電圧入力の両方で入力リップル電流を低減します。全てのチャネルでサイクルごとの電流制限を行い、短絡された出力からデバイスを保護します。サーマル・シャットダウンにより、保護機能が強化されます。
LT8601は、6mm×6mmの40ピンQFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 車載システム
- 分配電源の安定化
- 産業用制御および電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT8601EUJ#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8601EUJ#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8601EUJ#WPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8601EUJ#WTRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8601IUJ#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8601IUJ#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8601IUJ#WPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8601IUJ#WTRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8601JUJ#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8601JUJ#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8601JUJ#WPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8601JUJ#WTRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LT8601EUJ#PBF | 製造中 | |
LT8601EUJ#TRPBF | 製造中 | |
LT8601IUJ#PBF | 製造中 | |
LT8601IUJ#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT8601 - Step-Down (Buck) Regulators
- LT8601 Demo Circuit - Triple Automotive Buck Regulator (5.5-42V to 5V @ 1.0A, 3.3V @ 2.0A, 1.8V @ 1A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8601
LTpowerCAD 2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。