LT8494
新規設計に推奨2A、70Vスイッチ内蔵、静止電流7μAのSEPIC/昇圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.42
製品の詳細
- 低リップルのBurst Mode®動作:
- 12V入力、5V出力時のIQ:7μA
- 出力リップル(標準10mV未満)
- 2種類の電源ピン:
- 効率の向上
- 起動後の最小電源電圧を約1Vに低減してバッテリを長寿命化
- 広い入力電圧範囲:約1V~60V(起動時は2.5V~32V)
- 入力電源電圧が1.3Vまで低下してもPGが機能
- TSSOPパッケージでのFMEAフォルト耐性あり
- 固定周波数のPWM、SEPIC/昇圧/フライバック構成
- NPNパワー・スイッチ:2A/70V
- プログラム可能なスイッチング周波数:250kHz~1.5MHz
- SWENピンでUVLOをプログラム可能
- 1個のコンデンサでソフトスタートをプログラム可能
- 小型20ピンQFNパッケージまたは20ピンTSSOPパッケージ
LT8494は、可変周波数(250kHz~1.5MHz)のモノリシック・スイッチング・レギュレータです。動作時は静止電流を7μA未満にすることが可能であり、SWENが“L”のときは約0.3μAです。LT8494は、SEPICコンバータ、昇圧コンバータ、またはフライバック・コンバータとして構成できます。
低リップルのBurst Mode動作により、低出力電流時に高い効率を維持しつつ、出力リップルを10mV未満に保ちます。このデバイスは、2種類の電源ピン(VINおよびBIAS)により、自動的に最も効率の高い電源で動作することができます。入力電源電圧は、SEPIC構成では最大60V、昇圧構成とフライバック構成では最大32V(ライドスルー電圧は最大60V)にすることができます。起動後は、VINの電圧が2.5Vより低くなった場合でも、デバイスはその出力(BIAS)から電流を流すことができるので、バッテリ寿命が長くなります。
SWENピンに抵抗分割器を使用することにより、プログラム可能な低電圧ロックアウト(UVLO)をコンバータに対して実現します。出力電圧が設定出力電圧の92%に達すると、パワーグッド・フラグによって通知されます。
この他に、周波数フォールドバックやソフトスタートなどの機能も内蔵しています。LT8494は、熱抵抗を低く抑えるための露出パッドを備えた20ピンQFNパッケージおよび20ピンTSSOPパッケージで供給されます。TSSOPでのフォルト耐性により、出力電圧がその設定値を超えて上昇することなく、隣接ピンの短絡または開放が可能です。
アプリケーション
- 自動車のECU電源
- 携帯型製品の電源
- 産業用電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT8494EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8494EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8494EUF#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8494EUF#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8494HFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8494HFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8494IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8494IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8494IUF#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8494IUF#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT8494EFE#PBF | 製造中 | |
LT8494EFE#TRPBF | 製造中 | |
LT8494HFE#PBF | 製造中 | |
LT8494HFE#TRPBF | 製造中 | |
LT8494IFE#PBF | 製造中 | |
LT8494IFE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LT8495 | 新規設計に推奨 | 2A、70Vのスイッチ、POR、およびウォッチドッグ・タイマを内蔵し、静止電流が9μAのSEPIC/昇圧コンバータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT8494 Demo Circuit - 450kHz, 5V Output SEPIC Converter (3-60V to 5V @ 1A)
- LT8494 - Step-Up (Boost) Regulators
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8494
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。