LT8415
製造中デュアル・ハーフブリッジ・スイッチ付きの超低消費電力昇圧コンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.89
製品の詳細
- 高電圧スイッチを内蔵(デュアル・ハーブブリッジ)
- 超低消費電流
- アクティブ・モードで10.5μA
- シャットダウン・モードで0μA
- SHDNピンに搭載されたコンパレータ
- 低ノイズ制御方式
- 調整可能なFBリファレンス電圧
- 広い入力範囲: 2.5V~16V
- 広い出力範囲:最大40V
- パワーNPNスイッチを内蔵 (25mA の電流制限)
- ショットキー・ダイオードを内蔵
- 出力切断機能を搭載
- 値の大きな(12.4M/0.4M) 帰還抵抗を内蔵
- ソフトスタート機能を搭載(オプションのコンデンサをVREF からGNDに接続)
- CAPピン、VOUTピン、OUT1ピン、OUT2 ピンに対する過電圧保護
- 12ピン3mm × 2mm DFNパッケージ
LT8415は、2個のコンプリメンタリMOSFET ハーフブリッジ (NチャネルとPチャネル)、パワースイッチ、ショットキー・ダイオード、出力切断回路を内蔵した超低消費電力昇圧コンバータです。各ハーフブリッジのNチャネルMOSFETとPチャネルMOSFETは1本の入力ピンで同期的に制御され、標準的なアプリケーションでは同時にオンすることはありません。
この昇圧レギュレータはピーク・インダクタ電流とスイッチ・オフ時間の両方を変更することにより電力供給を制御します。この制御方式により、広い負荷範囲にわたって低出力電圧リップルと高効率を達成します。消費電流はわずか10.5μAで、シャットダウン時にはさらに0μAまで減少します。内蔵の切断回路により、シャットダウン時に出力電圧を入力からブロックすることができます。出力電圧検出用に大きな値の(12.4M/0.4M) 抵抗を内蔵しているので、入力換算の消費電流を大幅に低減します。この他に、SHDNピンに搭載されたコンパレータ、CAPピン、VOUTピン、OUT1ピン、OUT2ピンに対する過電圧保護、ソフトスタート機能を特長とし、小型の12ピン3mm × 2mm DFN パッケージで供給されます。
アプリケーション
- センサの電源
- RF MEMSリレーの電源
- 低消費電力アクチュエータのバイアス/制御
- 液体レンズ・ドライバ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT8415EDDB#TRMPBF | 12-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT8415EDDB#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT8415IDDB#TRMPBF | 12-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT8415IDDB#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT8415 Demo Circuit - 25mA, Ultralow Power Boost Converter with Dual Half-Bridge Switches (3.6V to 16V @ 1.6mA)
- LT8415 - Step-Up (Boost) Regulators
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8415
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
lt8415に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める