LT8310

製造中

100V入力のフォワード・コンバータ・コントローラ

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.60
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 入力電圧範囲:6V~100V
  • デューティ・モード制御により、オプトカプラを使用せずに絶縁出力を安定化
  • 高効率の同期整流式制御
  • 短絡(一時中断モード)時の過電流保護
  • ヒステリシスを備えたプログラム可能なOVLOおよびUVLO
  • プログラム可能な周波数(100kHz~500kHz)
  • 外部クロックに同期可能
  • 単一のFBXピンで正極性または負極性の出力電圧を帰還
  • プログラム可能なソフトスタート
  • 低シャットダウン電流:< 1μA
  • ピン間隔が高電圧対応のFE20 TSSOPで供給
LT8310
100V入力のフォワード・コンバータ・コントローラ
78 Watt Isolated Forward Converter, ±8% VOUT Output Voltage Load Regulation Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LTC4366 新規設計に推奨 高電圧サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1963A

LT8310EFE Demo Board | Isolated Forward Converter, 36V ≤ VIN ≤ 72V; VOUT = 12V @ 6A

製品詳細

Demonstration circuit 1963A is a resonant reset forward converter featuring the LT8310 controller. This circuit was designed to demonstrate the high level of performance, and small solution size attainable using the LT8310. It operates at a 250kHz switching frequency, and regulates a 12V, 6A output from a 36V to 72V input source, making it well suited for telecom, industrial, and other applications. Table 1 summarizes the performance of the DC1963A.


Output regulation is handled on the secondary side by the LT1431, which is an adjustable shunt voltage regulator providing feedback to the primary side via an opto-coupler.

eval board
DC2015A

LT8310EFE/LT8311EFE Isolated Demo Board | 36V ≤ VIN ≤ 72V; VOUT = 12V @ 12A

製品詳細

Demonstration circuit 2015A is a resonant reset forward converter with synchronous rectification featuring the LT8310/LT8311 chipset. This circuit was designed to demonstrate the high levels of performance, efficiency, and small solution size attainable using these parts. It operates at 240kHz and produces a regulated 12V, 12A output from an input voltage range of 36V to 72V: suitable for telecom, industrial, and other applications. It has an eighth-brick footprint area. Synchronous rectification helps to attain efficiency exceeding 94%.

DC1963A
LT8310EFE Demo Board | Isolated Forward Converter, 36V ≤ VIN ≤ 72V; VOUT = 12V @ 6A
DC1963A - Schematic
DC2015A
LT8310EFE/LT8311EFE Isolated Demo Board | 36V ≤ VIN ≤ 72V; VOUT = 12V @ 12A
DC2015A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品