LT8302

新規設計に推奨

65V/3.6Aスイッチを内蔵した、光アイソレータ不要の42VINマイクロパワー絶縁型フライバック・コンバータ

製品モデル
34
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.09
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 入力電圧範囲:3V~42V
  • 3.6A、65V DMOSパワー・スイッチ内蔵
  • 低静止電流:
    • スリープ・モード時106µA
    • アクティブ・モード時380µA
  • 高負荷時は準共振境界モード動作
  • 軽負荷時は低リップル・バースト・モード®動作
  • 最小負荷:<全出力時の0.5%(代表値)
  • 出力電圧レギュレーション用のトランスの3次巻線または光アイソレータ不要
  • 高精度のEN/UVLO閾値およびヒステリシス
  • 内部補償機能とソフトスタート機能
  • 出力ダイオードの温度補償
  • 出力短絡保護
  • 熱強化型8ピンSOパッケージ
  • オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定済み
LT8302
65V/3.6Aスイッチを内蔵した、光アイソレータ不要の42VINマイクロパワー絶縁型フライバック・コンバータ
LT8302 Application Circuit LT8302 Pin Configuration LT8302 Performance Graph
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
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
理想ダイオード・ブリッジ 1
LT4320
LT4320-1
理想ダイオード・ブリッジ・コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2906A

LT8302デモ用ボード | 絶縁型トリプル出力5V、±15Vフライバック・コンバータ

製品詳細

デモ回路2906Aは、LT8302を使用した絶縁型トリプル出力のフライバック・コンバータです。DC2906Aは、4.5V~28Vという広い入力電圧範囲で動作し、一次側のフライバック波形をサンプルにして二次側出力電圧を制御します。本製品は3つの絶縁出力レールを生成します。400mA+で5V、±100mA+で15V 。ラインおよび負荷レギュレーション(結合)は±10% ​以下。

DC2906Aは、LT8302の高度な統合により実現した高出力密度、高効率、優れたレギュレーションが特徴です。

eval board
DC2821A

LT8302ES8E デモ用ボード | フォトカプラ不要の 4 V ≤ VIN ≤ 28 V、最大 1.4 A で VOUT = 12 V の絶縁型フライバック

製品詳細

デモ回路 2821A は、LT8302 を使用した、フォトカプラ不要のコンパクトな絶縁型フライバック・コンバータです。DC2821A は出力が 12 V で、負荷電流 5 mA ~ 1.4 A(最大)、入力電圧 4 V ~ 28 V で ±1 %(代表値)のレギュレーションを維持します。出力電流能力は入力電圧とともに増加します。

パワー・スイッチがオフになった後、トランス漏れインダクタンスにより 1 次側で電圧スパイクが発生します。この漏れインダクタンス・スパイクを MOSFET 電圧定格の 65 V 以内で制限するために RC スナバと TVS クランプが備わっており、リンギングを減衰し、MOSFET のドレイン電圧を安全なレベルまでクランプします。

このデモ回路は、事前に設計されたトランスを使用してさまざまなアプリケーション向けに容易に変更することができます。

LT8302 のデータシートには、部品、動作、および用途の詳細が記載されています。このデータシートは、DC2821A 用クイック・スタート・ガイドと併せて参照してください。

eval board
DC2014A

LT8302ES8E絶縁型デモ・ボード | 10V ≤ VIN ≤ 30V、VOUT = 5V(2.2A時)

製品詳細

デモ回路2014Aは、LT8302を使用した、光アイソレータ不要のマイクロパワー絶縁型フライバック・コンバータです。このデモ回路は出力が5Vで、入力電圧10V~30Vで負荷電流10mA~2.2Aの厳密なレギュレーションを維持します。出力電流能力は入力電圧と共に増加します。


 


DC2906A
LT8302デモ用ボード | 絶縁型トリプル出力5V、±15Vフライバック・コンバータ
DC2906A
DC2821A
LT8302ES8E デモ用ボード | フォトカプラ不要の 4 V ≤ VIN ≤ 28 V、最大 1.4 A で VOUT = 12 V の絶縁型フライバック
DC2821A Evaluation Board DC2821A Evaluation Board - Top View DC2821A Evaluation Board - Bottom View DC2821A_UG-1366 Application Circuit
DC2014A
LT8302ES8E絶縁型デモ・ボード | 10V ≤ VIN ≤ 30V、VOUT = 5V(2.2A時)
DC2014A Demo Board DC2014A Demo Board DC2014A Demo Board DC2014A Demo Board DC2014A - Schematic

リファレンス・デザイン

Figure 1. CN0509 Wide Range Isolated Device Charger Simplified Schematic
CN0509 Circuits from the Lab®

入力電圧範囲の広いデュアル USB ポート・チャージャ ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • DC入力電圧範囲(5V~100V)の広いUSBチャージャ
  • 逆極性保護
  • 2つの充電可能ポートのうち1つが専用充電ポート(DCP)
CN0509
入力電圧範囲の広いデュアル USB ポート・チャージャ ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Figure 1. CN0509 Wide Range Isolated Device Charger Simplified Schematic
EVAL-CN0509-EBZ (Angle View)
EVAL-CN0509-EBZ (Top View)
EVAL-CN0509-EBZ (Bottom View)

最新のディスカッション

最近表示した製品