LT8300
新規設計に推奨150V/260mAスイッチを備えた100V入力のマイクロパワー絶縁型フライバック・コンバータ
- 製品モデル
- 14
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.61
製品の詳細
- 入力電圧範囲:6V~100V
- 260mA、150VのDMOSパワー・スイッチ内蔵
- 低い静止電流:
- 70μA(スリープ・モード)
- 330μA(アクティブ・モード)
- 重負荷時の境界モード動作
- 軽負荷時の低リップルBurst Mode®動作
- 最小負荷は全出力の0.5%(標準)未満
- 1本の外付け抵抗でVOUTを設定
- レギュレーションを行うのにトランスの3次巻線および光アイソレータが不要
- 高精度のEN/UVLOしきい値およびヒステリシス
- 内部補償およびソフトスタート
- 5ピンTSOT-23パッケージ
- オートモーティブ・アプリケーション向けにAEC-Q100規格準拠
LT8300は、高電圧のマイクロパワー絶縁型フライバック・コンバータです。絶縁された出力電圧を1次側のフライバック波形から直接サンプリングすることにより、このデバイスでは、レギュレーションを行うために3次巻線および光アイソレータは必要ありません。出力電圧は1本の外付け抵抗を使用して設定します。内部の補償回路およびソフトスタート回路により、外付け部品点数はさらに減少します。境界モード動作により、負荷レギュレーションの優れた小型の磁気ソリューションが得られます。低リップルのBurst Mode動作により、軽負荷では高い効率を維持しながら、出力電圧リップルを最小限に抑えます。260mA、150VのDMOSパワー・スイッチの他に、すべての高電圧回路および制御ロジック回路が5ピンThinSOT™パッケージに集積されています。
LT8300は、6V~100Vの入力電圧範囲で動作し、最大2Wの絶縁型出力電力を供給できます。高度な集積化と、境界モードおよび低リップルのBurst Modeにより、簡単に使えて部品点数が少なく、効率の高い絶縁型の電力供給アプリケーション・ソリューションが得られます。
アプリケーション
- 絶縁型の電気通信用、自動車用、産業用、医療用電源
- 絶縁型の補助電源/ハウスキーピング電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 2
技術記事 7
ビデオ 2
プレス・リリース 1
ソリューション・カタログ 2
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT8300ES5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8300ES5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8300ES5#WTRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8300ES5#WTRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8300HS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8300HS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8300HS5#WTRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8300HS5#WTRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8300IS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8300IS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8300IS5#WTRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8300IS5#WTRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8300MPS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8300MPS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LT8300ES5#TRMPBF | 製造中 | |
LT8300ES5#TRPBF | 製造中 | |
LT8300HS5#TRMPBF | 製造中 | |
LT8300HS5#TRPBF | 製造中 | |
LT8300IS5#TRMPBF | 製造中 | |
LT8300IS5#TRPBF | 製造中 | |
LT8300MPS5#TRMPBF | 製造中 | |
LT8300MPS5#TRPBF | 製造中 | |
9 14, 2021 - 20_0231 Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices General Trias Philippines |
||
LT8300HS5#TRMPBF | 製造中 | |
LT8300HS5#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1 | ||
LTC4359 | 新規設計に推奨 | 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ |
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1 | ||
LT4363 | 新規設計に推奨 | 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー |
絶縁型RS-485 1 | ||
LTM2881 | 製造中 | 絶縁型 RS485/RS422 μModule トランシーバ+電源 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LT8301 | 新規設計に推奨 | 65V/1.2Aのスイッチを内蔵したオプトカプラ不要の42V入力マイクロパワー絶縁型フライバック・コンバータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT8300 - Switching Regulators
- LT8300 Demo Circuit - 100V µPower Isolated Flyback Converter (22-75V to 5V @ 0.25A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8300
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。