LT3825

製造中

広入力電源範囲、オプトアイソレータ不要の絶縁型同期整流式フライバック・コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 1次側巻線から出力電圧を直接検知―オプトアイソレータ不要
  • 同期整流式ドライバにより、高効率を達成
  • 入力電圧は外付け電力部品によってのみ制限
  • ユーザ調整なしで高精度出力レギュレーションを実現
  • スイッチング周波数:50kHz~250kHz
  • 同期可能
  • 負荷補償
  • プログラム可能な低電圧ロックアウト
  • 熱特性が改善された16ピンTSSOPパッケージで供給
LT3825
広入力電源範囲、オプトアイソレータ不要の絶縁型同期整流式フライバック・コントローラ
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
シリコン発振器 1
LTC6909 製造中 スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器
絶縁型 μModule コンバータ 2
LTM8047 新規設計に推奨 入力電圧範囲3.1V~32Vの絶縁型μModule DC/DCコンバータ
LTM8048 新規設計に推奨 LDOポスト・レギュレータ内蔵で入力電圧範囲が3.1V~32Vの絶縁型μModule DC/DCコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3825
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1143A

LT3825EFE Demo Board | Synchronous Isolated Flyback, 36V ≤ VIN ≤ 72V, VOUT: 3.3V @ 6A

製品詳細

Demonstration circuit 1143 is a 20W isolated flyback converter with synchronous rectification and primary-side regulation featuring the LT3825. The circuit was designed to demonstrate the high levels of performance, efficiency and small solution size attainable using this part in a flyback power supply. It operates at 250kHz and produces a regulated 3.3V, 6A output from an input voltage range of 36V to 72V: suitable for telecom and other applications. It has a footprint area that is 1.0 inch square. Synchronous rectification helps to attain efficiency exceeding 88%. Isolation voltage is 1500VDC.



eval board
DC894C-B

LT3825EFE Isolated Demo Board | Synchronous Flyback Controller, 36V ≤ VIN ≤ 72V; VOUT = 5V @ 8A

製品詳細

Demonstration circuit 894C-B is a 36V-72Vin, synchronous flyback converter featuring the LT3825. The circuit was designed specifically to attain a high current, low ripple, synchronously rectified flyback to efficiently power 5.0V loads at up to 8A from a typical telecom input voltage range.

eval board
DC894B-C

LT3825EFE Demo Board | Isolated, 36V ≤ VIN ≤ 72V, VOUT = 12V @ 5A

製品詳細

Demonstration circuit 894B-C is a 36V-72Vin, synchronous flyback converter featuring the LT3825. This circuit was designed specifically to attain a high current, low ripple, synchronously rectified flyback to efficiently power 12V loads at up to 5A from a typical telecom input voltage range. This circuit features synchronous rectifier drive outputs, output voltage regulation without the need of an optocoupler, self-starting architecture and input undervoltage lockout.

eval board
DC894C-C

LT3825EFE Isolated Demo Board | Synchronous No Opto Flyback Controller, 36V ≤ VIN ≤ 72V; VOUT = 12V @ 5A

製品詳細

Demonstration circuit 894C-C is a 36V-72VIN, synchronous flyback converter featuring the LT3825. This circuit was designed specifically to attain a high current, low ripple, synchronously rectified flyback to efficiently power 12V loads at up to 5A from a typical telecom input voltage range. This circuit features synchronous rectifier drive outputs, output voltage regulation without the need of an optocoupler, self-starting architecture and input undervoltage lockout.

eval board
DC894A-A

LT3825EFE Demo Board I Synchronous Flyback Converter, VIN = 36V to 72V, VOUT = 3.3V @ 12A

製品詳細

Demonstration circuit 894A-A is a 36V-72VIN, synchronous flyback converter featuring the LT3825. This circuit was designed specifically to attain a high current, low ripple, synchronously rectified flyback to efficiently power 3.3V loads at up to 12A from a typical telecom input voltage range. This circuit features synchronous rectifier drive outputs, output voltage regulation without the need of an optocoupler, a self-starting architecture and input undervoltage lockout.

eval board
DC950A-A

LT3825EFE Demo Board | Isolated Synchronous Flyback, 36V ≤ VIN ≤ 72V, VOUT: 5V/2A, 3.3V/3A, 2.5V/3A

製品詳細

Demonstration circuit 950A-A is an isolated, 30W multi-output, synchronous flyback converter in 1/8 brick format featuring the LT3825. Output voltage sensing is implemented without the use of opto-coupler, by sensing the voltage across a primary side auxiliary winding. A load compensation circuit is used to compensate for voltage drops caused by load currents. DC950A-A has input voltage range 36V-72V and features the LT3825. Demonstration circuit 950A uses a transformer design with tapped secondary winding, to achieve higher efficiency and better cross regulation than is possible with a transformer that uses a separate winding for each output.



DC1143A
LT3825EFE Demo Board | Synchronous Isolated Flyback, 36V ≤ VIN ≤ 72V, VOUT: 3.3V @ 6A
DC894C-B
LT3825EFE Isolated Demo Board | Synchronous Flyback Controller, 36V ≤ VIN ≤ 72V; VOUT = 5V @ 8A
DC894B-C
LT3825EFE Demo Board | Isolated, 36V ≤ VIN ≤ 72V, VOUT = 12V @ 5A
DC894C-C
LT3825EFE Isolated Demo Board | Synchronous No Opto Flyback Controller, 36V ≤ VIN ≤ 72V; VOUT = 12V @ 5A
DC894A-A
LT3825EFE Demo Board I Synchronous Flyback Converter, VIN = 36V to 72V, VOUT = 3.3V @ 12A
DC950A-A
LT3825EFE Demo Board | Isolated Synchronous Flyback, 36V ≤ VIN ≤ 72V, VOUT: 5V/2A, 3.3V/3A, 2.5V/3A

最新のディスカッション

最近表示した製品