LT3781

製造中

ブートストラップスタート・デュアル・トランジスタ同期式フォワードコントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  •  高電圧動作:最大72V
  •  同期可能な動作周波数と出力スイッチ位相により、マルチコントローラ・システムに対応可能
  •  同期式スイッチ出力
  •  自己バイアス電源のための6Vヒステリシス低電圧ロックアウト保護
  •  固定周波数動作:350kHz
  •  ±1%精度のローカル電圧リファレンス
  •  入力過電圧保護
  •  低い起動電流
  •  電源シーケンスと保護のためのプログラム可能なスタート禁止機能
  •  オプトカプラをサポート
  •  ソフトスタート制御
LT3781
ブートストラップスタート・デュアル・トランジスタ同期式フォワードコントローラ
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
  • LT3781
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC479A

LT3781EG, LTC1698EGN, LT1783CS5 | Isolated Synchronous, Forward Converter, VIN=36V-72V, VOUT=3.3V @ 15A

製品詳細

DC479A Demo Board for:
LT1783 1.25MHz, Over-The-Top Micropower, Rail-to-Rail Input and Output Op Amp in SOT-23
LTC1698 Isolated Secondary Synchronous Rectifier Controller
LT3781 Bootstrap Start Dual Transistor Synchronous Forward Controller


 


eval board
DC610A

LT3804EFE LT3781EG LTC1693-1IS8 | Dual Output Isolated Power Supply, 36V to 72V Input, +Vo1 = 3.3V @ 15A, +Vo2 = 1.8V @ 15A

製品詳細

DC610A Demo Board for:

LTC1693 High Speed Single/Dual N-Channel MOSFET Drivers

LT3804 Secondary Side Dual Output Controller with Opto Driver

LT3781 Bootstrap Start Dual Transistor Synchronous Forward Controller

eval board
DC467A

LT3781EG LTC1698EGN | Isolated Power Supply, 36V to 72V Input, 5VOUT @ 30A

製品詳細

DC467A: Demo Board for LT3781 Bootstrap Start Dual Transistor Synchronous Forward Controller.

eval board
DC448A

LT3710EFE LT3781EG LTC1698EGN | Dual Output Isolated Power Supply, 36V to 72V Input, 3.3VOUT @ 10A, 1.8/2.5VOUT @ 10A

製品詳細

DC448A Demo Board for:

LT3710 Secondary Side Synchronous Post Regulator

LT3781 Bootstrap Start Dual Transistor Synchronous Forward Controller

eval board
DC617A

LT3781EG LTC1698EGN LT1783CS5 | Isolated Synchronous Forward Converter, +VIN = 36V to 72V, +VOUT = 2.5V @ 20A, Quarter Brick Footprint

製品詳細

DC617A Demo Board for:

LT1783 1.25MHz, Over-The-Top Micropower, Rail-to-Rail Input and Output Op Amp in SOT-23

LTC1698 Isolated Secondary Synchronous Rectifier Controller

LT3781 Bootstrap Start Dual Transistor Synchronous Forward Controller

DC479A
LT3781EG, LTC1698EGN, LT1783CS5 | Isolated Synchronous, Forward Converter, VIN=36V-72V, VOUT=3.3V @ 15A
DC610A
LT3804EFE LT3781EG LTC1693-1IS8 | Dual Output Isolated Power Supply, 36V to 72V Input, +Vo1 = 3.3V @ 15A, +Vo2 = 1.8V @ 15A
DC467A
LT3781EG LTC1698EGN | Isolated Power Supply, 36V to 72V Input, 5VOUT @ 30A
DC448A
LT3710EFE LT3781EG LTC1698EGN | Dual Output Isolated Power Supply, 36V to 72V Input, 3.3VOUT @ 10A, 1.8/2.5VOUT @ 10A
DC617A
LT3781EG LTC1698EGN LT1783CS5 | Isolated Synchronous Forward Converter, +VIN = 36V to 72V, +VOUT = 2.5V @ 20A, Quarter Brick Footprint

最新のディスカッション

LT3781に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品