LT3763
製造中60V大電流降圧LEDドライバ・コントローラ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.69
製品の詳細
- 入力電流と出力電流を正確に制御
- 3000:1のTrue Color PWM™調光
- 電圧レギュレーション精度:±1.5%
- 電流レギュレーション精度:±6%
- 入力電圧範囲:6V~60V
- 広い出力電圧範囲:最大55V
- シャットダウン時電流:<2µA
- 負荷電流の熱制御用の制御ピン
- 入力電流と出力電流のモニタおよび制限
- 開放、短絡、およびC/10フォルトの検出
- LEDアプリケーション用のPWMドライバ出力
- 熱特性が改善された28ピンFEパッケージ
LT3763は、最大20Aの出力電流を正確に安定化する目的で設計された固定周波数の同期整流式降圧DC/DCコントローラです。平均電流モード・コントローラは、0Vから55Vまでの広い出力電圧範囲でインダクタ電流のレギュレーションを維持できます。出力電流はCTRLピンのアナログ電圧と外付けの検出抵抗で設定します。電圧レギュレーションと過電圧保護は、出力とFBピンの間に分圧器を接続して設定します。スイッチング周波数は、RTピンの外付け抵抗またはSYNCピンと外部クロックを使用することにより、200kHz~1MHzの範囲で設定できます。入力電流と出力電流を検出することにより、入力電流を制限して、入力電流と出力電流を正確に測定します。ピーク電力のトラッキング機能が必要なアプリケーション用にFBINピンが用意されています。
その他に、CTRLピンと併用するための高精度外部リファレンス電圧、UVLOヒステリシスを設定可能な高精度UVLO/ENピン、LEDアプリケーション用のPWMドライバ、出力電圧のフォルト検出、サーマル・シャットダウンなどの特長があります。
アプリケーション
- 大出力の建築化照明
- 自動車用の照明
- 航空機および船舶用のストロボ・ライト
- 太陽電池式チャージャ、レーザー・ダイオード
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
ビデオ 2
プレス・リリース 1
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3763EFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3763EFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3763HFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3763HFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3763IFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3763IFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3763EFE#PBF | 製造中 | |
LT3763EFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3763HFE#PBF | 製造中 | |
LT3763HFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3763IFE#PBF | 製造中 | |
LT3763IFE#TRPBF | 製造中 | |
3 13, 2019 - 19_0060 LT3763 Data Sheet Specification Change |
||
LT3763EFE#PBF | 製造中 | |
LT3763EFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3763HFE#PBF | 製造中 | |
LT3763HFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3763IFE#PBF | 製造中 | |
LT3763IFE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1 | ||
LTC4364 | 新規設計に推奨 | 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 4
- LT3763 - Step-Down (Buck) Regulators
- LT3763 Demo Circuit - 70W, Solar Powered SLA Battery Charger with Maximum Power Point Regulation (37-60V to 14V @ 5A)
- LT3763 Demo Circuit - 20A, Pulse Width Modulated, Single LED Driver (10-30V to 6V LED @ 20A)
- LT3763 Demo Circuit - 1A, Five LED Driver (32-60V to 30V LED String @ 1A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3763
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。