LT3741

製造中

大電力、定電流、定電圧の降圧コントローラ

製品モデル
16
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.72
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 制御ピンにより、安定化出力電流を高精度で制御
  • 電圧レギュレーション精度:±1.5%
  • 電流レギュレーション精度:±6%
  • 入力電圧範囲:6V~36V
  • 広い出力電圧範囲:0V~(VIN – 2V)
  • 平均電流モード制御
  • シャットダウン電流:<1µA
  • 効率:最大94%
  • 熱によって負荷電流を制御するピンを追加
  • 熱特性が改善された4mm × 4mm QFNパッケージと20ピンFEパッケージ
LT3741
大電力、定電流、定電圧の降圧コントローラ
10V/20A Constant Current, Constant Voltage Step-Down Converter VOUT vs IOUT Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
複数出力降圧レギュレータ 1
LTC3880 新規設計に推奨 パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase 降圧DC/DCコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1602A

LT3741EFE Demo Board | 120W LED Driver, 12V ≤ VIN ≤ 24V, CC/CV Synchronous Step-Down Controller, VOUT = 6V @ 20A

製品詳細

Demonstration circuit 1602 is a High Power Constant Current, Constant Voltage Synchronous Buck Controller featuring the LT3741. The demo board is optimized for 20A output from a 12V input. Being an LED driver, the output current is being regulated until the output voltage reaches a programmed voltage limit. The voltage limit on this demo board is set to around 6V by R11 and R14. The 6V is chosen because of the 10V voltage rating of the output capacitors. Higher output voltage can be easily achieved with higher voltage rated output capacitors.


The ideal load to be used with this demo board is a single LED, such as PT120 from Luminus Devices. Smaller LEDs may not be able to handle the high current, even for a short period of time. At 20A, the demo circuit can operate continuously. However, it is necessary to mount the LED load on a proper heat sink and possibly with a fan to avoid exceed its maximum temperate rating.

DC1602A
LT3741EFE Demo Board | 120W LED Driver, 12V ≤ VIN ≤ 24V, CC/CV Synchronous Step-Down Controller, VOUT = 6V @ 20A
DC1602A Demo Board DC1602A Demo Board DC1602A Demo Board DC1602A Demo Board DC1602A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品