LT3573
製造中オプトカプラ不要の絶縁型フライバック・コンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.32
Viewing:
製品の詳細
- 入力電圧範囲:3V~40V
- 1.25A、60VのNPNパワースイッチを内蔵
- バウンダリ・モード動作
- トランスの3次巻線やオプトアイソレータなしでレギュレーションを実現
- 1次側巻線の帰還による負荷レギュレーションの改善
- 出力電圧を2本の外付け抵抗で設定
- 内部バイアス電源とパワーNPNドライバ用のBIASピン
- プログラム可能なソフトスタート
- プログラム可能なパワースイッチ電流制限
- 熱特性が改善された16ピンMSOPパッケージ
LT3573は、特に絶縁型フライバック方式向けに設計されたモノリシック・スイッチング・レギュレータです。レギュレーションを行うのに、3次巻線と光アイソレータのいずれも必要ありません。このデバイスは、絶縁出力電圧を1次側フライバック波形から直接検出します。1.25A、60VのNPNパワー・スイッチがすべての制御ロジックとともに16ピンMSOPパッケージに集積されています。
LT3573は3V~40Vの入力電源電圧で動作し、外付けのパワー・デバイスなしで最大7Wの出力電力を供給できます。LT3573はバウンダリ・モード動作を利用して、負荷レギュレーションを改善した小型の磁気ソリューションを実現します。
アプリケーション
- 産業用、車載および医療用絶縁型電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 2
技術記事 3
ビデオ 1
製品セレクタ・カード 1
プレス・リリース 1
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3573EMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3573EMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3573IMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3573IMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT3573EMSE#PBF | 製造中 | |
LT3573EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3573IMSE#PBF | 製造中 | |
LT3573IMSE#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3573EMSE#PBF | 製造中 | |
LT3573EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3573IMSE#PBF | 製造中 | |
LT3573IMSE#TRPBF | 製造中 | |
4 17, 2025 - 25_0119 Bond Wire Change from Gold to Copper (Automotive) |
||
LT3573EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3573IMSE#PBF | 製造中 | |
LT3573IMSE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1 | ||
LT4363 | 新規設計に推奨 | 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー |
絶縁型 μModule コンバータ 2 | ||
LTM8048 | 新規設計に推奨 | LDOポスト・レギュレータ内蔵で入力電圧範囲が3.1V~32Vの絶縁型μModule DC/DCコンバータ |
LTM8047 | 新規設計に推奨 | 入力電圧範囲3.1V~32Vの絶縁型μModule DC/DCコンバータ |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LT8301 | 新規設計に推奨 | 65V/1.2Aのスイッチを内蔵したオプトカプラ不要の42V入力マイクロパワー絶縁型フライバック・コンバータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3573
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。