LT3572
製造中900mA昇圧コンバータ付きデュアル・フルブリッジ・ピエゾ・ドライバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.31
Viewing:
製品の詳細
- 入力電圧範囲:2.7V~10V
- 900mA昇圧コンバータ
- デュアル・フルブリッジ・ピエゾ・ドライバ
- 500kHz~2.25MHzの範囲でスイッチング周波数をプログラム可能
- 最大2.5MHzまで同期可能
- ソフトスタート
- 各ピエゾ・ドライバと昇圧コンバータを個別にイネーブル
- 4mm×4mmの20ピンQFNパッケージ
LT3572は、5V電源使用時、2個のピエゾモータを最大40Vでドライブ可能な、高集積デュアル・ピエゾモータ・ドライバです。それぞれのピエゾ・ドライバは、昇圧コンバータと共に、個別にオン/オフが可能です。
昇圧レギュレータは、起動時に突入電流を制限するソフトスタート機能を搭載しています。昇圧レギュレータのスイッチング周波数は外付け抵抗で設定可能です。また、この周波数は外部クロックに同期させることも可能です。PGOODピンは、昇圧コンバータの出力が安定化状態にあり、ピエゾ・ドライバがスイッチングを開始できることを知らせます。
LT3572は4mm×4mmの20ピンQFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- ピエゾモータ・ドライブ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3572EUF#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3572EUF#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3572EUF#WPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3572EUF#WTRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LT3572EUF#PBF | 製造中 | |
LT3572EUF#TRPBF | 製造中 | |
2 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LT3572EUF#PBF | 製造中 | |
LT3572EUF#TRPBF | 製造中 | |
4 17, 2025 - 25_0043 Change of Gold to Copper Wire and BOM (Automotive) |
||
LT3572EUF#WPBF | 製造中 | |
LT3572EUF#WTRPBF | 製造中 | |
4 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LT3572EUF#WPBF | 製造中 | |
LT3572EUF#WTRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3572
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。