LT3570

製造中

1.5A降圧コンバータ、1.5A昇圧コンバータおよびLDOコントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 入力電圧範囲:2.5V~36V
  • プログラム可能なスイッチング周波数:500kHz~2.1MHz
  • 最大2.75MHzまで同期可能
  • VOUT(MIN):0.8V
  • コンバータごとに独立したソフトスタート機能を搭載
  • コンバータごとに個別のVIN電源
  • デューティサイクル範囲:1MHzで0%~90%
  • 24ピン(4mm×4mm)QFNパッケージと20ピンTSSOPパッケージ
LT3570
1.5A降圧コンバータ、1.5A昇圧コンバータおよびLDOコントローラ
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
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
シリコン発振器 1
LTC6909 製造中 スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3570
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1106A

LT3570EUF Demo Board | Buck + Boost + LDO Controller, 4V to 36VIN Buck with VOUT1 = 3.3V@1A, 3.3V to 10VIN Boost with VOUT2 = 12V@275mA, 100mA LDO

製品詳細

Demonstration circuit 1106 is a 1.5A Buck Converter, 1.5A Boost Converter, and LDO Controller featuring the LT3570. The Buck is designed to convert a 4V to 36V source to 3.3V at 1A. The LDO is powered from the output of the buck and converts 3.3V to 2.5V at 100mA. The boost converts a 3.3V to 10V source to 12V at 275mA.



DC1106A
LT3570EUF Demo Board | Buck + Boost + LDO Controller, 4V to 36VIN Buck with VOUT1 = 3.3V@1A, 3.3V to 10VIN Boost with VOUT2 = 12V@275mA, 100mA LDO

最新のディスカッション

LT3570に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品