LT3512
製造中モノリシック、高電圧絶縁型フライバック・コンバータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.78
Viewing:
製品の詳細
- 入力電圧範囲: 4.5V~100V
- 420mA、150Vのパワー・スイッチを内蔵
- バウンダリ・モード動作
- トランスの3次巻線やオプトアイソレータを必要としないレギュレーション
- 1次側巻線帰還によりロード・レギュレーションを改善
- 出力電圧を2本の外付け抵抗で設定
- 内部バイアス電源とパワー・スイッチ・ドライバ用のBIASピン
- 外付け起動抵抗が不要
- 16ピンMSOP パッケージ
LT3512 は絶縁型フライバック・トポロジー向けに特に設計された、高電圧モノリシック・スイッチング・レギュレータです。出力電圧を1次側フライバック波形から直接検出するので、レギュレーションを行うのに3次巻線やオプトアイソレータは不要です。このデバイスは420mA、150Vのパワー・スイッチ、高電圧回路、および制御回路を、4本のピンを取り去った高電圧16ピンMSOPパッケージに搭載しています。
LT3512は4.5V~100Vの入力電圧で動作し、最大4.5Wの絶縁された出力電力を供給します。出力電圧は、2本の外付け抵抗とトランスの巻数比で容易に設定されます。いくつかのアプリケーションで既製トランスを使用できます。高い集積度とバウンダリ・モード動作の使用により、従来難題だった絶縁電力供給に対する、高精度に安定化されたシンプルでクリーンなソリューションを提供します。
アプリケーション
- テレコム用絶縁型電源
- 絶縁型補助電源/ハウスキーピング用電源
- 産業用、車載および医療用絶縁型電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 2
技術記事 1
プレス・リリース 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3512EMS#PBF | 16(12)-Lead MSOP | ||
LT3512EMS#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP | ||
LT3512HMS#PBF | 16(12)-Lead MSOP | ||
LT3512HMS#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP | ||
LT3512IMS#PBF | 16(12)-Lead MSOP | ||
LT3512IMS#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP | ||
LT3512MPMS#PBF | 16(12)-Lead MSOP | ||
LT3512MPMS#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT3512EMS#PBF | 製造中 | |
LT3512EMS#TRPBF | 製造中 | |
LT3512HMS#PBF | 製造中 | |
LT3512HMS#TRPBF | 製造中 | |
LT3512IMS#PBF | 製造中 | |
LT3512IMS#TRPBF | 製造中 | |
LT3512MPMS#PBF | 製造中 | |
LT3512MPMS#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3512EMS#PBF | 製造中 | |
LT3512EMS#TRPBF | 製造中 | |
LT3512HMS#PBF | 製造中 | |
LT3512HMS#TRPBF | 製造中 | |
LT3512IMS#PBF | 製造中 | |
LT3512IMS#TRPBF | 製造中 | |
LT3512MPMS#PBF | 製造中 | |
LT3512MPMS#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1 | ||
LTC4359 | 新規設計に推奨 | 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ |
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1 | ||
LT4363 | 新規設計に推奨 | 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー |
絶縁型 μModule コンバータ 2 | ||
LTM8048 | 新規設計に推奨 | LDOポスト・レギュレータ内蔵で入力電圧範囲が3.1V~32Vの絶縁型μModule DC/DCコンバータ |
LTM8047 | 新規設計に推奨 | 入力電圧範囲3.1V~32Vの絶縁型μModule DC/DCコンバータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT3512 - Switching Regulators
- LT3512 Demo Circuit - Monolithic High Voltage Isolated Flyback Converter (48V to 5V@0.5A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3512
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。