LT3495
製造中出力切断付き650mAマイクロパワー低ノイズ昇圧コンバータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.12
製品の詳細
- 低消費電流
- アクティブ・モードで60μA
- シャットダウン・モードで0.1μA
- 低ノイズ制御技法(LT3495/-1では、スイッチング周波数は常に可聴帯域を超える)
- パワーNPNを搭載:
- 650mAの電流制限 (LT3495/B)
- 350mAの電流制限 (LT3495-1/B-1)
- 出力切断機能を搭載
- 出力調光機能を搭載
- 広い入力範囲:2.3V~16V
- 広い出力範囲:最大40V
- 帰還抵抗を内蔵
- 小型10ピン3mm×2mm DFNパッケージ
LT3495/LT3495B/LT3495-1/LT3495B-1は、パワースイッチ、帰還抵抗、出力切断回路を内蔵する低ノイズ昇圧コンバータです。これらのデバイスはピーク・インダクタ電流とスイッチのオフ時間を変えることによって電力供給を制御します。この革新的な制御技法を採用することにより、出力電圧リップルを低く抑えるとともに、広い負荷範囲で高効率を維持します。LT3495/LT3495-1の場合、スイッチのオフ時間は一定のレベルを超えることができないので、スイッチング周波数が全負荷範囲で可聴帯域を超えることが保証されます。これらのデバイスは650mA(LT3495/LT3495B)および350mA(LT3495-1/LT3495B-1)の電流制限機能をもつ高性能NPNパワースイッチを搭載しています。消費電流は60μAと低く、シャットダウン時にはさらに0.1μAに低減されます。切断回路を内蔵しているので、シャットダウン時に出力電圧を入力から絶縁することができます。補助リファレンス入力(CTRLピン)により、内蔵の1.235V帰還リファレンスをより小さな値でオーバーライドするので、動作時に出力電圧を完全に制御可能です。LT3495シリーズは小型10ピン3mm×2mm DFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- OLED電源
- 低ノイズ電源
- MP3プレーヤ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3495BEDDB#TRMPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3495BEDDB#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3495BEDDB-1#TRMPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3495BEDDB-1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3495EDDB#TRMPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3495EDDB#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3495EDDB-1#TRMPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3495EDDB-1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 5
- LT3495 - Step-Up (Boost) Regulators
- LT3495-1 Demo Circuit - 650mA µPower Low Noise Boost Converter (3.6V to 16V @ 30mA)
- LT3495B-1 Demo Circuit - 350mA µPower Low Noise Boost Converter (3.6V to 16V @ 30mA)
- LT3495B Demo Circuit - 350mA µPower Low Noise Boost Converter (3.6V to 16V @ 70mA)
- LT3495 Demo Circuit - 650mA µPower Low Noise Boost Converter (3.6V to 16V @ 70mA)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3495
- LT3495-1
- LT3495B
- LT3495B-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。