LT3483

製造中

ショットキー・ダイオード内蔵の反転マイクロパワーDC/DCコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 40Vショットキー・ダイオード内蔵
  • 1個の抵抗によるフィードバック(他の抵抗は内蔵)
  • 40V、200mA/400mAパワー・スイッチ内蔵
  • − 38Vまでの安定化された負出力を発生
  • 低消費電流:
    • アクティブ・モードで40μA
    • シャットダウン・モードで<1μA
  • 低VCESATスイッチ:150mAで200mV
  • 広い入力範囲:2.5V~16V
  • 小型の表面実装部品を使用
  • 出力短絡保護
  • 6ピンSOT-23(LT3483のみ)および高さの低い8ピンDFN(2mm×2mm×0.75mm)パッケージ
LT3483
ショットキー・ダイオード内蔵の反転マイクロパワーDC/DCコンバータ
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3483
  • LT3483A
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
SCP-LT3483-EVALZ

LT3483シグナル・チェーン評価用ボード | マイクロパワー反転DC/DCコンバータ

製品詳細

デモ回路SCP-LT3483-EVALZは、LT3483ES6を使用した反転型コンバータです。このコンバータは、反転フライバック・トポロジ内のデュアル・カップリング・インダクタを使用して、8mA~40mAにおいて2.7V~12V入力から–15Vを生成します。

シグナル・チェーン電源シリーズの他のすべてのボードと同様、このボードも他のSCPボードに簡単に接続可能で、シグナル・チェーン電源システム一式を構築できるよう設計されており、低消費電力シグナル・チェーンの迅速な評価を実現できます。このボードを評価するには、以下の汎用SCPハードウェアが必要になります。

  • SCP-INPUT-EVALZ
  • SCP-OUTPUT-EVALZ
  • SCP-1X5BKOUT-EVALZ
  • SCP-THRUBRD-EVALZ
  • SCP-FILTER-EVALZ
  • SCP-1X2BKOUT-EVALZ
  • SCP-5X1-EVALZ

 

SCPシリーズのデモ・ボードを正しく評価するには、SCPコンフィグレータ付属ソフトウェアが必要です。SCPコンフィグレータは、設計に適したボードとトポロジの選択に役立ちます。

デモ・マニュアルには、LT3483降圧レギュレータの動作や設定に関する重要な詳細情報は記載されていない点に注意してください。部品の詳細については、LT3483のデータシートを参照してください。

eval board
DC801A

LT3483ES6 | Inverting DC/DC Converter, VIN = 2.7V to 12V, VOUT = –15V, VIN = 2.7V to 4.2V, VOUT = –8V, IOUT = 8mA to 40mA

製品詳細

DC801A: Demo Board for the LT3483 Inverting Micropower DC/DC Converters with Schottky.

SCP-LT3483-EVALZ
LT3483シグナル・チェーン評価用ボード | マイクロパワー反転DC/DCコンバータ
DC801A
LT3483ES6 | Inverting DC/DC Converter, VIN = 2.7V to 12V, VOUT = –15V, VIN = 2.7V to 4.2V, VOUT = –8V, IOUT = 8mA to 40mA

最新のディスカッション

最近表示した製品