LT3467A
製造中ソフトスタート機能搭載、1.1A昇圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.37
製品の詳細
- 1.3MHzのスイッチング周波数(LT3467)
- 2.1MHzのスイッチング周波数(LT3467A)
- 低VCESATスイッチ:330mV/1.1A
- 高出力電圧:最大40V
- 広い入力電圧範囲:2.4V~16V
- ソフトスタート専用ピン
- 3.3V入力から5V/540mA(LT3467)
- 3.3V入力から5V/430mA(LT3467A)
- 5V入力から12V/270mA(LT3467)
- 5V入力から12V/260mA(LT3467A)
- 小型の表面実装部品を使用
- 低いシャットダウン電流:1μA未満
- LT1930およびLT1613とピン互換
- 高さの低い(1mm)ThinSOT™パッケージ
- 高さの低い(0.75mm)8ピン(3mm x 2mm) DFN パッケージ
LT3467/LT3467Aは、42V、1.1Aスイッチとソフトスタート機能を組み合わせたスイッチング・レギュレータです。LT1930とピン互換で、低VCESATバイポーラ・スイッチを搭載しているので、小さい実装面積で高電流出力を供給できます。LT3467は1.3MHzでスイッチングを行い、低コストで高さの低い小型のインダクタやコンデンサを使用できます。LT3467Aは2.1MHzでスイッチングを行うので、さらに小型の部品を使用可能です。プログラム可能なソフトスタート機能を使用することにより、起動時の大きな突入電流を防止できます。1個の外付けコンデンサで電流ランプ・レートを設定します。また、固定周波数電流モードPWMアーキテクチャを採用した結果、予測可能な低出力ノイズとなり、フィルタ処理が簡単です。
LT3467/LT3467Aの高電圧スイッチは42V定格なので、最大40Vの昇圧コンバータやSEPICおよびフライバック設計に最適です。LT3467は3.3V電源からは最大540mAで5Vを生成でき、SEPIC設計では4セル・アルカリ・バッテリから450mAで5Vを生成できます。LT3467Aは3.3V電源から最大430mAで5V、あるいは、3.3V電源から135mAで15Vを生成可能です。LT3467/LT3467Aは高さの低い(1mm)6ピンSOT-23パッケージおよび小型3mm x 2mm DFNパッケージ で供給されます。
Switching Frequency | |
LT3467 | 1.3MHz |
LT3467A | 2.1MHz |
アプリケーション
- デジタル・カメラ
- 白色LED電源
- 携帯電話
- 医療診断装置
- ローカルの5Vまたは12Vの電源
- TFT-LCDバイアス電源
- xDSL電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3467AEDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3467AEDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3467AES6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT3467AES6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT3467AIDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3467AIDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3467AIS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT3467AIS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT3467AIS6#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT3467AIS6#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1 | ||
LTC4417 | 新規設計に推奨 | 優先順位付け PowerPath™ コントローラ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT3467A - Step-Up (Boost) Regulators
- LT3467A Demo Circuit - 1.1A Step-up Converter (5V to 12V @ 300mA)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3467
- LT3467A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。