LT3430
製造中高電圧、3A、200kHz降圧スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.57
製品の詳細
- 広い入力範囲:5.5V~60V
- ピークスイッチ電流:全デューティサイクルにおいて3A
-
固定スイッチング周波数:
- 200kHz(LT3430)
- 100kHz(LT3430-1)
- スイッチ抵抗:0.1Ω
- 電流モード
- 実効消費電流:2.5mA
- シャットダウン電流:30μA
- 帰還リファレンス電圧:1.2V
- 容易に同期可能
- サイクル毎の電流制限
- 熱特性が改善された小型16ピンTSSOPパッケージ
LT3430/LT3430-1は、最大60Vの入力電圧を使用できるモノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。高効率の3A、0.1Ωスイッチに加え、必要な発振器、制御回路、ロジック回路をすべて内蔵しています。電流モード・アーキテクチャにより、過渡応答が高速で、優れたループ安定性が得られます。
特殊な設計技術と新しい高電圧プロセスを採用することで、広い入力範囲で高い効率を達成します。回路をバイアスする出力とパワー・スイッチを飽和させる電源ブースト・コンデンサを使用することにより、広い出力電流範囲で効率を維持します。また、特許取得の回路により、デューティサイクル全域でピーク・スイッチ電流を維持します。 シャットダウン・ピンにより、消費電流を30μAまで低減することができます。また、SYNCピンへのロジック・レベル入力により、228kHz~700kHz(LT3430)または125kHz~250kHz(LT3430-1)の範囲で外部同期可能です。
LT3430/LT3430-1は熱特性が改善された16ピンTSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 産業用および車載電源
- 携帯用コンピュータ
- バッテリ・チャージャ
- 配電システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
デザイン・ノート 2
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3430EFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3430EFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3430EFE-1#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3430EFE-1#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3430IFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3430IFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3430IFE-1#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3430IFE-1#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3430EFE#PBF | 製造中 | |
LT3430EFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3430EFE-1#PBF | 製造中 | |
LT3430EFE-1#TRPBF | 製造中 | |
LT3430IFE#PBF | 製造中 | |
LT3430IFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3430IFE-1#PBF | 製造中 | |
LT3430IFE-1#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT3430 - Step-Down (Buck) Regulators
- LT3430 Demo Circuit - High Voltage, 3A, 200kHz Step-Down Regulator (12V to 5V @ 2A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3430
- LT3430-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
lt3430に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める