LT3061

新規設計に推奨

出力放電回路を内蔵した45V入力、マイクロパワー、低ノイズ100mA LDO

製品モデル
32
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.88
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 入力電圧範囲:1.6V~45V
  • 出力電流:100mA
  • 出力放電機能
  • 静止電流:45μA
  • ドロップアウト電圧:250mV
  • 低ノイズ:30μVRMS(10Hz~100kHz)
  • 可変出力(VREF = 600mV)
  • 出力の許容誤差:負荷、入力、温度の全範囲で±2%
  • 1個のコンデンサでリファレンスをソフトスタートさせ、出力ノイズを低減
  • シャットダウン電流:3μA未満
  • バッテリ逆接続に対する保護
  • 電流制限フォールドバックと過熱制限保護
  • 2mm × 3mmの8ピンDFNパッケージおよびMSOPパッケージ
LT3061
出力放電回路を内蔵した45V入力、マイクロパワー、低ノイズ100mA LDO
3.3V Low Noise Regulator LT3061-3.3 Active Output Discharge Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LTC4365 新規設計に推奨 低電圧、過電圧および逆電源保護コントローラ
低電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4231 新規設計に推奨 マイクロパワーHot Swapコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2177A-A

LT3061 Demo Board | Micropower, Low Noise LDO with Output Discharge, 2.1V ≤ VIN ≤ 45V, VOUT = 1.2V to 5V @ 100mA

製品詳細

Demonstration circuit 2177A-A features the LT3061, a micropower, low noise and low dropout voltage linear regulator with output discharge. The input voltage ranges from 2.1V to 45V and the maximum output current is 100mA. A resistor divider determines the output voltage, and a jumper adjusts the divider to set the output voltage to either 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2V, 2.5V, 3.3V, 5V or a voltage that is user-programmed but requires the installation of a resistor. The output uses a 10μF ceramic capacitor and the internal reference is bypassed with a 10nF capacitor to reduce output noise and program the soft-start. There is also a 10nF feedforward capacitor to improve load transient response and decrease noise at higher output voltages. The position of the VOUTEN jumper either pulls up the SHDN pin to the input supply through a 100k resistor, shorts SHDN to ground or floats the SHDN pin so it can be driven directly by a signal applied to the SHDN terminal.

DC2177A-A
LT3061 Demo Board | Micropower, Low Noise LDO with Output Discharge, 2.1V ≤ VIN ≤ 45V, VOUT = 1.2V to 5V @ 100mA
DC2177A-A Demo Board DC2177A-A Demo Board DC2177A-A Demo Board DC2177A-A Demo Board DC2177A-A - Schematic

最新のディスカッション

lt3061に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品