LT3066

新規設計に推奨

プログラム可能な電流制限とアクティブ出力放電を備える45V入力電圧、500mAの低ノイズ・リニア・レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 入力電圧範囲:1.8V ~45V
  • 出力電流:500mA
  • アクティブ出力放電
  • ドロップアウト電圧:300mV
  • プログラム可能な高精度電流制限:±10%
  • パワーグッド・フラグ
  • 高PSRRを実現する入力フィルタリング
  • 低ノイズ:25μVRMS(10Hz ~100kHz)
  • 可変出力(VREF = VOUT(MIN) = 600mV)
  • 出力の許容誤差:入力、負荷、温度の全範囲で±2%
  • 低ESRの出力セラミック・コンデンサ(3.3μF以上)で安定
  • 1個のコンデンサでリファレンスをソフトスタートさせ、出力ノイズを低減
  • 電流制限のフォールドバック保護
  • シャットダウン電流:3μA未満
  • バッテリ逆接続保護および熱制限保護
  • 4mm×3mmの12ピンDFNパッケージおよび12ピンMSOPパッケージ
LT3066
プログラム可能な電流制限とアクティブ出力放電を備える45V入力電圧、500mAの低ノイズ・リニア・レギュレータ
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
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3066
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2437A

LT3066 デモ用ボード | 低ノイズ・リニア電圧レギュレータ、アクティブ出力放電、1.8 V ≤ VIN ≤ 45 V、VOUT = 1.2/1.5/1.8/2.0/2.5/3.3/5 V @ 500 mA

製品詳細

デモ回路 2437A は、LT3066 を搭載した調整可能な 500 mA リニア電圧レギュレータです。LT3066 は、1.8 V ~ 45 V の入力電圧範囲で動作するマイクロパワー、低ノイズ、および低ドロップアウト電圧リニア電圧レギュレータです。このデバイスは、500 mA の出力電流を 300 mV(代表値)のドロップアウト電圧で供給します。ジャンパで選択可能な出力電圧には、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.0 V、2.5 V、3.3 V、および 5 V があります。10nF バイパス・コンデンサにより、出力ノイズを 10 Hz ~ 100 kHz の帯域幅で 25 μVRMS まで軽減し、リファレンスをソフトスタートします。LT3066 の ±45 V の定格入力電圧とその高精度の電流制限のため、この IC は堅牢な高信頼性アプリケーションに理想的な選択肢となっています。LT3066 には、SHDN または IN がローの場合に出力を放電する NMOS プルダウンが備わっています。

DC2437A
LT3066 デモ用ボード | 低ノイズ・リニア電圧レギュレータ、アクティブ出力放電、1.8 V ≤ VIN ≤ 45 V、VOUT = 1.2/1.5/1.8/2.0/2.5/3.3/5 V @ 500 mA

最新のディスカッション

最近表示した製品