LT1965

新規設計に推奨

1.1A、低ノイズ、低ドロップアウト・リニア・レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 出力電流:1.1A
  • ドロップアウト電圧:310mV
  • 低ノイズ:40μVRMS(10Hz~100kHz)
  • 静止電流:500μA(可変バージョン)
  • 広い入力電圧範囲:1.8V~20V
  • 保護ダイオード不要
  • ドロップアウト時の静止電流を制御
  • 可変出力電圧:1.20V~19.5V
  • 固定出力電圧:1.5V、1.8V、2.5V、3.3V
  • シャットダウン時の静止電流:<1μA
  • 10μFの出力コンデンサで安定
  • セラミック・コンデンサまたはタンタル・コンデンサで安定
  • バッテリ逆接続保護
  • 逆電流なし
  • フォールドバック特性の電流制限保護
  • 熱制限
  • 5ピンTO-220、DD-PAK、熱特性が改善された8ピンMSOPおよび8ピン3mm×3mm DFNパッケージ
LT1965
1.1A、低ノイズ、低ドロップアウト・リニア・レギュレータ
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
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1
LT3080 新規設計に推奨 抵抗1本で調整可能な1.1A、低損失レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT1965
  • LT1965-1.5
  • LT1965-1.8
  • LT1965-2.5
  • LT1965-3.3
  • LT1965B
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1172A

LT1965EDD Demo Board | Low Noise, Low Dropout Linear Regulator, 2.3V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V @ 1.1A

製品詳細

Demonstration circuit 1172A is a low dropout linear regulator featuring the LT1965 in the 3 × 3 DFN-8 package. The demo board has an input voltage range from 2.3V to 20V, and is capable of delivering up to 1.1A of output current. The output voltage is jumper-selectable and can be set to 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V or a user-determined value.

DC1172A
LT1965EDD Demo Board | Low Noise, Low Dropout Linear Regulator, 2.3V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V @ 1.1A

リファレンス・デザイン

Arria 10 (Rev E3- Linear Technology) Dev Kit
Altera Arria 10 FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Arria 10 FPGA Development Kit

最新のディスカッション

最近表示した製品