LT1777
製造中低ノイズ降圧 スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.84
製品の詳細
- プログラム可能なdI/dt制限
- 内部でdV/dtを制限
- 高入力電圧:最大48V
- ピーク・スイッチ電流定格:700mA
- 真の電流モード制御
- 固定動作周波数:100kHz
- 250kHzまで同期可能
- シャットダウン時に低消費電流:30μA
- 低熱抵抗16ピンSOパッケージ
LT1777は、ノイズに敏感なアプリケーション用に設計されたバック(降圧)レギュレータです。スイッチング・パスにある小さな外付けインダクタによってプログラムされるdI/dt制限回路を備えています。内部回路も制御されたdV/dtランプ・レートを生成します。
モノリシックのダイには、すべての発振器、制御および保護回路が内蔵されています。このデバイスは最大48Vの入力電圧を受け入れることができ、定格ピーク電流700mAのスイッチを内蔵しています。電流モード制御は卓越したダイナミック入力電源除去と短絡保護を提供します。内部制御回路には通常VCCピンを通して電源が供給され、VIN電源から直接流れる電流を最小限に抑えています(アプリケーション情報を参照)。ヒューズド・リードのSO16パッケージと100kHzのスイッチング周波数により、PCボードの面積要求を小さくすることができます。
アプリケーション
- 自動車電話およびGPS受信機
- テレコム用電源
- 工業用計装電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1777CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1777CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1777IS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1777IS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1777CS#PBF | 製造中 | |
LT1777CS#TRPBF | 製造中 | |
LT1777IS#PBF | 製造中 | |
LT1777IS#TRPBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LT1777CS#PBF | 製造中 | |
LT1777CS#TRPBF | 製造中 | |
LT1777IS#PBF | 製造中 | |
LT1777IS#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1777
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
lt1777に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める