LT1766

製造中

5.5V~60V、1.5A、200kHz降圧スイッチング・レギュレータ

製品モデル
18
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.37
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広い入力範囲:5.5V~60V
  • 1.5Aのピーク・スイッチ電流
  • 200kHzの固定スイッチング周波数
  • 飽和スイッチ設計:0.2Ω
  • デューティ・サイクル全域でピーク・スイッチ電流を維持
  • 低い実効消費電流:2.5mA
  • 低いシャットダウン電流:25μA
  • 1.2Vの帰還リファレンス電圧(LT1766)
  • 5V固定出力(LT1766-5)
  • 容易に同期可能
  • サイクルごとの電流制限
  • 小型16ピンSSOPパッケージと熱特性が改善された小型16ピンTSSOPパッケージ
LT1766
5.5V~60V、1.5A、200kHz降圧スイッチング・レギュレータ
5V Buck Converter Effi ciency vs Load Current Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
シリコン発振器 1
LTC6909 製造中 スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC326C

LT1766EFE | 1.5A, 200kHz High Voltage Buck Converter, VIN = 6V-60V, VOUT = 5V @ 1A

製品詳細

DC326C: Demo Board for LT1766 5.5V to 60V 1.5A, 200kHz Step-Down Switching Regulator.

eval board
DC326B

LT1766EGN | 200KHz High Voltage Buck Converter, 5.5 - 60VIN @ up to 1A, Jumper Selectable 3.3 or 5VOUT

製品詳細

DC326B: Demo Board for LT1766 5.5V to 60V 1.5A, 200kHz Step-Down Switching Regulator.

DC326C
LT1766EFE | 1.5A, 200kHz High Voltage Buck Converter, VIN = 6V-60V, VOUT = 5V @ 1A
DC326C - Schematic
DC326B
LT1766EGN | 200KHz High Voltage Buck Converter, 5.5 - 60VIN @ up to 1A, Jumper Selectable 3.3 or 5VOUT
DC326B - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品